990-91317G-031

Vikt och dimensioner för alternativ

OBS: Alla alternativ som listas här är inte tillgängliga för alla UPS-modeller. Se listan över hårdvarualternativ för relevant UPS-läge.

Leveransvikt och -dimensioner för underhållsbypasspanel

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm* Bredd i mm Djup i mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1 220

Vikt och dimensioner för manuell bypass

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Leveransvikt och -dimensioner för parallell underhållsbypasspanel

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm* Bredd i mm Djup i mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Vikt och mått för parallell underhållsbypasspanel

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Leveransvikt och -dimensioner för modulärt batteriskåp

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
OBS: Det modulära batteriskåpet levereras utan installerade batteristrängar.

Modulärt batteriskåp – vikt och dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSMODBC6
– Tomt
– Med sex batteristrängar

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Tomt
– Med nio batteristrängar

186
1338
1970 550 847
OBS: En batterimodul väger cirka 32 kg.

Leveransvikt och -dimensioner för externt placerad larmpanel

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSOPT036 19 581 468 366

Vikt och dimensioner för externt placerad larmpanel

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSOPT036 14 400 300 178
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.