990-91317G-017

Efficienza

10 kW UPS Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

92,8%

92,8%

92,9%

94,8%

94,7%

94,8%

Carico al 50%

95,1%

95,4%

95,3%

97,0%

97,1%

97,1%

Carico al 75%

96,1%

96,2%

96,1%

97,7%

98,0%

97,9%

Carico al 100%

96,3%

96,5%

96,6%

98,2%

98,3%

98,3%

10 kW UPS eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

94,9%

94,7%

94,6%

89,9%

89,5%

89,5%

Carico al 50%

97,1%

97,0%

97,0%

94,0%

93,8%

93,8%

Carico al 75%

97,9%

97,9%

97,8%

95,3%

95,2%

95,1%

Carico al 100%

98,3%

98,3%

98,2%

95,8%

95,8%

95,7%

15 kW UPS Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

94,3%

94,3%

94,5%

96,0%

96,3%

96,5%

Carico al 50%

96,1%

96,2%

96,1%

97,7%

98,0%

97,9%

Carico al 75%

96,4%

96,6%

96,6%

98,2%

98,4%

98,4%

Carico al 100%

96,5%

96,7%

96,8%

98,5%

98,6%

98,7%

15 kW UPS eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96,4%

96,2%

96,1%

92,6%

92,4%

92,3%

Carico al 50%

97,9%

97,9%

97,8%

95,3%

95,2%

95,1%

Carico al 75%

98,4%

98,4%

98,4%

96,0%

96,0%

95,9%

Carico al 100%

98,6%

98,6%

98,6%

96,2%

96,2%

96,2%

20 kW UPS Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95,1%

95,4%

95,3%

97,0%

97,1%

97,1%

Carico al 50%

96,3%

96,5%

96,6%

98,2%

98,3%

98,3%

Carico al 75%

96,5%

96,7%

96,8%

98,5%

98,6%

98,7%

Carico al 100%

96,3%

96,5%

96,7%

98,7%

98,8%

98,8%

20 kW UPS eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

97,1%

97,0%

97,0%

94,0%

93,8%

93,8%

Carico al 50%

98,3%

98,3%

98,2%

95,8%

95,8%

95,7%

Carico al 75%

98,6%

98,6%

98,6%

96,2%

96,2%

96,2%

Carico al 100%

98,8%

98,8%

98,8%

96,2%

96,2%

96,2%

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.