하드웨어 옵션
전원 모듈
-
50kW 400V 전원 모듈(GVPM50KD)
-
20kW 400V 전원 모듈(GVPM20KD)
Galaxy 리튬 이온 배터리 캐비넷
리튬 이온 배터리 및 배터리 차단기가 포함된 배터리 캐비넷입니다.
-
13개의 배터리 모듈이 장착된 Galaxy 리튬 이온 배터리 캐비넷(LIBSESMG13IEC )
-
16개의 배터리 모듈이 장착된 Galaxy 리튬 이온 배터리 캐비넷(LIBSESMG16IEC )
모듈형 배터리 캐비닛
배터리 차단기가 포함된 모듈형 배터리 캐비닛.
-
최대 6개의 스마트 모듈형 배터리 스트링을 위한 모듈형 배터리 캐비닛(GVSMODBC6). 옵션 설치 키트 GVSOPT030을 사용하여 UPS와 인접한 위치에 설치할 수 있습니다.
-
최대 9개의 스마트 모듈형 배터리 스트링을 위한 모듈형 배터리 캐비닛(GVSMODBC9). UPS에 원격으로만 설치할 수 있습니다.
배터리 모듈
GVSMODBC6 및 GVSMODBC9에서 사용 가능한 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈:
-
Galaxy VS 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈(GVSBTHU)
-
Galaxy VS 9Ah 스마트 모듈형 고용량 배터리 스트링(GVSBTH4)
GVSMODBC6 및 GVSMODBC9에서 사용 가능한 장 수명 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈:
-
장 수명 Galaxy VS 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈(GVSBTHULL)
-
장 수명 Galaxy VS 9Ah 스마트 모듈형 고용량 배터리 스트링(GVSBTH4LL)
일반형 배터리 캐비닛
배터리 및 배터리 차단기가 포함된 일반형 배터리 캐비닛입니다.
-
710mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛(GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)
-
1010mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛(GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)
비어 있는 배터리 캐비넷
타사 배터리와 함께 사용 가능한 빈 배터리 캐비넷입니다. 배터리 차단기 키트가 필요합니다(별도 판매).
-
700mm 너비, 비어 있는 일반형 배터리 캐비닛(GVEBC7)
-
1100mm 너비, 비어 있는 일반형 배터리 캐비닛(GVEBC11)
배터리 차단기 박스
타사 배터리 솔루션과 함께 사용 가능한 벽 장착형 배터리 차단기 박스입니다.
-
20~80kW 배터리 차단기 박스(GVSBBB20K80H)
-
100~200kW 배터리 차단기 박스(GVSBBB100K200H)
배터리 차단기 키트
빈 배터리 캐비넷 또는 타사 배터리 솔루션과 함께 사용 가능한 배터리 차단기 키트입니다.
-
20~80kW 배터리 차단기 키트(GVSBBK20K80H)
-
100~200kW 배터리 차단기 키트(GVSBBK100K200H)
유지보수 바이패스 패널
유지보수 바이패스 패널로 서비스 작업 도중 UPS를 완전히 격리시키기 위해 사용합니다. 단일 UPS 또는 리던던시에 대한 1+1 병렬 시스템의 경우에만 적용 가능합니다.
-
10~20kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPSU10K20H)
-
20~60kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPSU20K60H)
-
80~120kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPSU80K120H)
-
150kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPSU150KH)
두 개의 UPS용 병렬 유지보수 바이패스 패널
유지보수 바이패스 패널로 병렬 시스템의 두 UPS를 완전히 격리시키기 위해 사용합니다. 리던던시에 대해 1+1 병렬 시스템에서 10~120kW, 용량에 대해 2+0 병렬 시스템에서 20-240kW입니다.
-
10~30kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPAR10K30H)
-
40~50kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPAR40K50H)
-
60~120kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPAR60K120H)
보조 캐비넷
-
빈 보조 캐비넷(GVEAC7)
설치 키트(옵션)
-
UPS용 내진 키트(GVSOPT002)
-
UPS용 병렬 키트(GVSOPT006)
-
UPS용 IP22 키트(GVSOPT026)
-
해양 또는 산업 설치를 위한 UPS 또는 GVSMODBC6용 장착 스키드 키트(GVSOPT027)
-
UPS와 인접한 위치에 설치된 GVSMODBC6용 케이블 키트(GVSOPT030)
-
UPS용 IP52 키트(GVSOPT033)
-
GVSMODBC6용 IP52 키트(GVSOPT034)
-
UPS용 Live Swap 키트(GVSOPT038)
네트워크 관리 카드(옵션)
-
Modbus, 이더넷 및 AUX 센서가 포함된 네트워크 관리 카드 LCES2(AP9644)
먼지 필터
-
먼지 필터 키트(GVSOPT001)
온도 센서
-
2차 일반형 배터리 뱅크용 추가 온도 센서(0J-0M-1160). 모듈형 배터리 캐비닛 솔루션에서는 사용할 수 없습니다.
-
네트워크 관리 카드용 온도 센서(AP9335T)
-
네트워크 관리 카드용 온도/습도 센서(AP9335TH)