990-5912C-005

Technische Daten

HINWEIS: Maximale Kurzschlussfestigkeit: 10 kA RMS symmetrisch.
HINWEIS: GVSBPSU80K120H kann eine Last von bis zu 120 kW/kVA versorgen, solange der Neutralleiterstrom (250 A) nicht überschritten wird:
  • Bei 380 V ist die Neutralleiterstromkapazität bei einer nichtlinearen Last von 95 kVA erreicht.

  • Bei 400 V ist die Neutralleiterstromkapazität bei einer nichtlinearen Last von 100 kVA erreicht.

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen

Die empfohlenen Schutzvorrichtungen im vorgeschalteten Bereich finden Sie im Installationshandbuch der USV.

Empfohlene Kabelgrößen

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die gesamte Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 16 mm2 für GVSBPSU10K20H, 70 mm2 für GVSBPSU20K60H und 150 mm2 für GVSBPSU80K120H.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
HINWEIS: Aluminiumkabel werden für vereinfachte 1+1-Parallelsysteme mit 80–100 kW nicht unterstützt.

Die empfohlenen Kabelgrößen finden Sie im Installationshandbuch der USV.

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Gewicht und Abmessungen des Wartungs-Bypass-Panels

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Freiraum

HINWEIS: Abstandsabmessungen werden nur für die Luftzirkulation und den Wartungszugang veröffentlicht. Eventuell enthalten lokale Sicherheitsvorschriften und -normen zusätzliche Anforderungen.

Betriebsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C -25 °C bis 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0-95 % nicht kondensierend 0-95 % nicht kondensierend
Höhe 0–3000 m  
Schutzklasse IP20
Farbe RAL 9003, Glanz 85 %

Einphasen-Netzschemata

Einphasen-Netzschemata für Galaxy VS

UIB Eingangsschalter
SSIB Eingangsschalter für statischen Bypass
MBB Wartungs-Bypass-Schalter
IMB Interner Wartungsschalter
UOB Ausgangsschalter
SIB System-Trennschalter
HINWEIS: Der interne Wartungsschalter IMB* in der Galaxy VS USV kann in einem System mit einem Wartungs-Bypass-Panel nicht verwendet werden. Daher muss der interne Wartungsschalter IMB* mit einem Vorhängeschloss in der geöffneten Position gesichert werden.

Galaxy VS – Einzelsystem – Einfacher Netzanschluss

Galaxy VS – Einzelsystem – Zweifacher Netzanschluss

Galaxy VS – Parallelsystem 1+1 vereinfacht – Einfacher Netzanschluss

Galaxy VS – Parallelsystem 1+1 vereinfacht – Zweifacher Netzanschluss

Einphasen-Netzschemata für Easy UPS 3S und Easy UPS 3M

UIB Eingangsschalter
SSIB Eingangsschalter für statischen Bypass
MBB Wartungs-Bypass-Schalter
UOB Ausgangsschalter
HINWEIS: Der interne MBB in der Easy UPS 3S/3M kann in einem System mit einem Parallel-Wartungs-Bypass-Panel nicht verwendet werden. Außerdem muss der interne MBB mit einem Vorhängeschloss in der geöffneten Position gesichert werden. Für den Wartungs-Bypass-Betrieb darf nur der Ext. MBB im Parallel-Wartungs-Bypass-Panel verwendet werden.

Easy UPS 3S und Easy UPS 3M – Einfacher Netzanschluss

Easy UPS 3S und Easy UPS 3M – Zweifacher Netzanschluss

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?