990-91140G-006

Especificaciones ambientales

  Operating Storage
Temperature De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) con reducción de régimen por encima de 40 °C (104 °F).* De -15 °C a 40 °C (de 5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías.
De -25 °C a 55 °C (de -13 °F a 131 °F) para sistemas sin baterías.
Relative humidity 5-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Elevation Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies).
Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m (de 3300 a 10 000 pies):
Hasta 1000 m (3300 pies): 1,000
Hasta 1500 m (5000 pies): 0,975
Hasta 2000 m (6600 pies): 0,950
Hasta 2500 m (8300 pies): 0,925
Hasta 3000 m (10 000 pies): 0,900
 
Audible noise one meter (three feet) from unit 480 V: 57 dBA a 70 % de carga, 64 dBA a 100 % de carga
208 V: 60 dBA a 70 % de carga, 68 dBA a 100 % de carga
Protection class IP21
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?