990-91140G-006

Opciones de hardware

NOTA: Es posible que todas las opciones de hardware enumeradas aquí no estén disponibles en todas las regiones.

Módulo de alimentación

  • Módulo de alimentación de 50 kW 480 V/25 kW 208 V (GVPM50KD)

  • Módulo de alimentación de 20 kW 480 V/10 kW 208 V (GVPM20KD)

Armario de baterías de litio Galaxy

Armario de baterías con baterías de litio y disyuntor de batería.

  • Armario de baterías de litio Galaxy con 13 módulos de baterías (LIBSESMG13UL)

  • Armario de baterías de litio Galaxy con 16 módulos de baterías (LIBSESMG16UL)

Armario de baterías modulares

Armario de baterías modulares con disyuntor de batería.

  • Armario de baterías modulares para hasta seis cadenas de baterías modulares inteligentes (GVSMODBC6). Se puede instalar junto al SAI con el kit de instalación opcional GVSOPT030.

  • Armario de baterías modulares para hasta nueve cadenas de baterías modulares inteligentes (GVSMODBC9). Solo se puede instalar en una ubicación remota respecto al SAI.

Módulos de baterías

Módulos de baterías inteligentes de alta capacidad de 9 Ah para uso con GVSMODBC6 y GVSMODBC9:

  • Módulo de baterías inteligentes de alta capacidad Galaxy VS 9 Ah (GVSBTHU)

  • Módulo de baterías inteligentes modulares de alta capacidad Galaxy VS 9 Ah (GVSBTH4)

Módulos de baterías inteligentes de alta capacidad y larga duración de 9 Ah para uso con GVSMODBC6 y GVSMODBC9:

  • Módulo de baterías inteligentes de alta capacidad y larga duración Galaxy VS 9 Ah (GVSBTHULL)

  • Cadena de baterías inteligentes modulares de alta capacidad y larga duración Galaxy VS 9 Ah (GVSBTH4LL)

NOTA: Utilice siempre el mismo tipo de módulo de baterías en el sistema SAI. No mezcle diferentes tipos de módulos de baterías.

Armarios de baterías clásicas

Armario de baterías clásicas con baterías y disyuntor de batería.

  • Armario de baterías clásicas de 700 mm de ancho (GVSCBT1, GVSCBT2, GVSCBT3)

  • Armario de baterías clásicas de 1000 mm de ancho (GVSCBT4, GVSCBT5)

  • Armario de baterías clásicas de 700 mm de ancho, conforme a las regulaciones sísmicas (GVSCBT1ST, GVSCBT2ST, GVSCBT3ST)

  • Armario de baterías clásicas de 1000 mm de ancho, conforme a las regulaciones sísmicas (GVSCBT4ST, GVSCBT5ST)

  • Armario de baterías clásicas de 1127 mm de ancho, conforme a las regulaciones sísmicas (GVSCBT6ST, GVSCBT7ST)

Panel de derivación de mantenimiento

Panel de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitarios.

  • Panel de derivación de mantenimiento de 10-30 kW 208 V, 20-60 kW 480 V (GVSBPSU60G-WP)

  • Panel de derivación de mantenimiento de 25-50 kW 208 V, 50-100 kW 480 V (GVSBPSU100G-WP)

Armario de derivación de mantenimiento

Armario de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitarios.

  • Armario de derivación de mantenimiento de 10-40 kW 208 V, 20-80 kW 480 V (GVSBPSU80G)

  • Armario de derivación de mantenimiento de 50-75 kW 208 V, 100-150 kW 480 V (GVSBPSU150G)

Armario de derivación de mantenimiento con transformador de entrada

Armario de derivación de mantenimiento con transformador de entrada para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitario de 208 V.

  • Armario de derivación de mantenimiento de 10-25 kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida, con transformador de entrada (GVSBPIT25B)

  • Armario de derivación de mantenimiento de 30-50 kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida, con transformador de entrada (GVSBPIT50)

  • Armario de derivación de mantenimiento de 60-75 kW 480 V o 600 V de entrada, 208 V de salida, con transformador de entrada (GVSBPIT75)

Armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida

Armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitario de 480 V.

  • Armario de derivación de mantenimiento de 20-50 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, con transformador de salida (GVSBPOT50B)

  • Armario de derivación de mantenimiento de 60-100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, con transformador de salida (GVSBPOT100)

  • Armario de derivación de mantenimiento de 120-150 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, con transformador de salida (GVSBPOT150)

Armario de transformador de entrada

Armario con transformador de entrada y disyuntor. Para suministro de red simple principal o suministro de red con dos entradas.

  • Armario con transformador de entrada de 20-100 kW 600 V, 480 V de salida (GVSBPIT100)

  • Armario con transformador de entrada de 120-150 kW 600 V, 480 V de salida (GVSBPIT150)

Panel de alarma remoto

  • Panel de alarma remoto (GVSOPT036)

Kits de instalación opcionales

  • Kit antisísmico para SAI (GVSOPT002)

  • Kit para configuración en paralelo para SAI (GVSOPT006)

  • Kit IP22 para SAI (GVSOPT026)

  • Kit de montaje para el SAI o GVSMODBC6 para instalación naval o industrial (GVSOPT027)

  • Kit de cables para dos o más GVSCBT6ST o GVSCBT7ST (GVSOPT028)

  • Kit antisísmico para GVSBPOT150 (GVSOPT029)

  • Kit de cables para GVSMODBC6 instalado junto al SAI (GVSOPT030)

  • Kit IP52 para el SAI (GVSOPT033)

  • Kit IP52 para GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Kit de modo Live Swap para el SAI (GVSOPT038)

Tarjeta de administración de red opcional

  • Tarjeta de administración de red LCES2 con sensores Modbus, Ethernet y AUX (AP9644)

Filtro de polvo

  • Kit de filtro de polvo (GVSOPT001)

Sensores de temperatura

  • Sensor de temperatura adicional para el segundo banco de baterías clásicas (0J-0M-1160). No se puede utilizar con la solución de armario de baterías modulares.

  • Sensor de temperatura para tarjeta de administración de red (AP9335T)

  • Sensor de temperatura/humedad para tarjeta de administración de red (AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?