Datos físicos
Peso y dimensiones del SAI con embalaje
Weight kg (lbs) | Height mm (in) | Width mm (in) | Depth mm (in) | |
---|---|---|---|---|
SAI 20-50 kW 480 V |
235 (518) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI de 20-50 kW con un módulo de alimentación N+1 480 V |
250 (551) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI 60 kW 480 V |
263 (580) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI de 60-100 kW con un módulo de alimentación N+1 480 V* |
250 (551) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI 80-100 kW 480 V |
275 (606) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI 120 kW 480 V* |
250 (551) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI 150 kW 480 V* |
250 (551) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI 10-25 kW 208 V |
235 (518) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI de 10-25 kW con un módulo de alimentación N+1 208 V |
250 (551) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI 30 kW 208 V |
263 (580) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI de 30-50 kW con un módulo de alimentación N+1 208 V* |
250 (551) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI 40-50 kW 208 V |
275 (606) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI 60 kW 208 V* |
250 (551) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
SAI 75 kW 208 V* |
250 (551) |
1680 (66,14) |
640 (25,2) |
990 (38,98) |
Peso y dimensiones con embalaje del módulo de alimentación
Commercial reference | Weight kg (lbs) | Height mm (in) | Width mm (in) | Depth mm (in) |
---|---|---|---|---|
GVPM20KD | 48 (106) | 330 (12.99) | 580 (22.83) | 780 (30.70) |
GVPM50KD | 62 (137) | 330 (12.99) | 580 (22.83) | 780 (30.70) |
Peso y dimensiones del SAI
Weight kg (lbs) | Height mm (in) | Width mm (in) | Depth mm (in) | |
---|---|---|---|---|
SAI 20-50 kW 480 V |
206 (454) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI de 20-50 kW con un módulo de alimentación N+1 480 V |
250 (551) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI 60 kW 480 V |
238 (525) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI de 60-100 kW con un módulo de alimentación N+1 480 V |
290 (639) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI 80-100 kW 480 V |
250 (551) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI 120 kW 480 V |
278 (613) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI 150 kW 480 V |
290 (639) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI 10-25 kW 208 V |
206 (454) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI de 10-25 kW con un módulo de alimentación N+1 208 V |
250 (551) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI 30 kW 208 V |
238 (525) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI de 30-50 kW con un módulo de alimentación N+1 208 V |
290 (639) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI 40-50 kW 208 V |
250 (551) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI 60 kW 208 V |
278 (613) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |
SAI 75 kW 208 V |
290 (639) |
1485 (58,46) |
521 (20,51) |
847 (33,35) |