Especificaciones para sistemas de 480 V
El suministro de la entrada y la derivación debe proceder de transformadores estrella con conexión a tierra sólida. No se permite el suministro en delta para entrada o derivación.
El sistema SAI debe instalarse como un sistema derivado separadamente. Se producirá corriente residual en el puente equipotencial y la tierra técnica/tierra del sistema.
Especificaciones de entrada para 480 V
UPS rating | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connections | Conexiones de entrada en sistema con
suministro de red simple principal: 3 hilos (L1, L2, L3, G) WYE o
4 hilos (L1, L2, L3, N, G) WYE Conexiones de entrada en sistema con suministro de red doble: 3 hilos (L1, L2, L3, G) WYE |
||||||||
Input voltage range (V) | 408-552 | ||||||||
Frequency range (Hz) | 40-70 | ||||||||
Nominal input current (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Maximum input current (A) |
31 |
46 |
61 |
76 |
91 |
121 |
152 |
182 |
227 |
Input current limitation (A) |
31 |
48 |
63 |
77 |
95 |
126 |
154 |
188 |
231 |
Input power factor | 0,99 en cargas superiores al 50 % 0,95 en cargas superiores al 25 % |
||||||||
Total harmonic distortion (THDI) | <5 % a plena carga | <3 % a plena carga | <5 % a plena carga | <3 % a plena carga | <5 % a plena carga | <3 % a plena carga | |||
Maximum short circuit rating | 65 kA RMS | ||||||||
Protection |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
||||||||
Ramp-in |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación para 480 V
UPS rating | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connections | 3 cables (L1, L2, L3, G) trifásicos o 4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos | ||||||||
Bypass voltage range (V) | 432-528 | ||||||||
Frequency range (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) | ||||||||
Nominal bypass current (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
74 |
99 |
123 |
148 |
185 |
Nominal neutral current (A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Maximum short circuit rating | 65 kA RMS | ||||||||
Protection | Protección
de retroalimentación y fusibles integrados Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, pre-arco a 33 kA2s |
Protección
de retroalimentación y fusibles integrados Especificaciones de fusibles internos: 550 A nominal, pre-arco a 52 kA2s |
Especificaciones de salida para 480 V
UPS rating | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connections | 3 cables (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 cables (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Output voltage regulation | Carga simétrica:
± 1 % Carga asimétrica: ± 3 % |
||||||||
Overload capacity | 150 %
por 1 minuto (en funcionamiento normal) 125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal) 125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería) 125 % continuo (funcionamiento en derivación) 1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación) |
||||||||
Dynamic load response | ± 5 %
después de 2 milisegundos ± 1 % después de 50 milisegundos |
||||||||
Output power factor | 1 | ||||||||
Nominal output current (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Frequency regulation (Hz) | 50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) | ||||||||
Synchronized slew rate (Hz/sec) | Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Total harmonic distortion (THDU) | <1 %
para carga lineal <5 % para carga no lineal |
||||||||
Load crest factor | 2,5 | ||||||||
Load power factor | De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia |
Especificaciones de batería para 480 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
UPS rating | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* | 80 % | ||||||||
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga | 20 % | ||||||||
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominal battery voltage (VDC) | 32-48 bloques: 384-576 | 40-48 bloques: 480-576 | 35-48 bloques: 420-576 | 32-48 bloques: 384-576 | 40-48 bloques: 480-576 | ||||
Nominal float voltage (VDC) | 32-48 bloques: 436-654 | 40-48 bloques: 545-654 | 35-48 bloques: 477-654 | 32-48 bloques: 436-654 | 40-48 bloques: 545-654 | ||||
Maximum boost voltage (VDC) | 720 para 48 bloques | ||||||||
Temperature compensation (per cell) | -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C | ||||||||
End of discharge voltage (full load) (VDC) | 32 bloques: 307 | 40 bloques: 384 | 35 bloques: 336 | 32 bloques: 307 | 40 bloques: 384 | ||||
Battery current at full load and nominal battery voltage (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 218 | 261 | 326 |
Battery current at full load and minimum battery voltage (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Ripple current | < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) | ||||||||
Battery test | Manual/automática (seleccionable) | ||||||||
Maximum short circuit rating | 10 kA |
Dimensiones recomendadas de los cables 480 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. El tamaño máximo permitido
de los cables es 300 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de DC+/DC-; 6 en barras colectoras N/G.
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Copper
Aluminum
UPS rating | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input phases (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
EGC de entrada (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Bypass/output phases (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Neutral (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
EGC de DC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Protección aguas arriba recomendada 480 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
![]() |
---|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
UPS rating | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Bypass | Input | Bypass | Input | Bypass | Input | Bypass | |
Breaker type
Breaker type |
HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 |
UPS rating | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Input | Bypass | Input | Bypass | Input | Bypass | |
Breaker type
Breaker type |
HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
UPS rating | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Input | Bypass | Input | Bypass | |
Breaker type
Breaker type |
JJF36250U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |