990-91140G-006

Pesos y dimensiones de las opciones

NOTA: No todas las opciones que se enumeran aquí están disponibles para todos los modelos de SAI. Consulte la lista de opciones de hardware relativas al modelo de SAI correspondiente.

Pesos y dimensiones de transporte del armario de derivación de mantenimiento

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPSU80G 125 (275.58) 1660 (65.35) 635 (25) 990 (38.98)
GVSBPSU150G 135 (297.62) 1660 (65.35) 635 (25) 990 (38.98)

Peso y dimensiones de los armarios de derivación de mantenimiento

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPSU80G 110 (243) 1485 (58,46) 318 (12,52) 850 (33,46)
GVSBPSU150G 120 (265) 1485 (58,46) 318 (12,52) 850 (33,46)

Pesos y dimensiones de transporte del armario de derivación de mantenimiento con transformador

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPIT25B 425 (936.97) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPIT50 560 (1234.59) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPIT75 650 (1433) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT50B 560 (1234.59) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT100 675 (1488.12) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT150 930 (2050.29) 1670 (65.75) 1020 (40.15) 1010 (39.76)

Pesos y dimensiones del armario de derivación de mantenimiento con transformador

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPIT25B 395 (870.83) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPIT50 530 (1168.45) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPIT75 620 (1364) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT50B 530 (1168.45) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT100 645 (1421.98) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT150 890 (1958) 1485 (58.46) 800 (31.50) 836 (32.91)

Pesos y dimensiones de transporte del armario de baterías clásicas

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSCBT1 619 (1364.66) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT1ST 662 (1459.46) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT2 708 (1560.87) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT2ST 751 (1655.67) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT3 1009 (2224.47) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT3ST 1053 (2321.47) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT4 1370 (3020.34) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT4ST 1422 (3134.98) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT5 1569 (3459.06) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT5ST 1622 (3575.90) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT6ST 1832 (4031) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)
GVSCBT7ST 1850 (4070) 1688 (66.46) 1372 (54.02) 998 (39.29)

Pesos y dimensiones del armario de baterías clásicas

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSCBT1 573 (1263.25) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT1ST 617 (1360.25) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT2 662 (1459.46) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT2ST 706 (1556.46) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT3 964 (2125.26) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT3ST 1007 (2220.06) 1485 (58.46) 700 (27.56) 840 (33.07)
GVSCBT4 1324 (2918.92) 1485 (58.46) 1000 (39.37) 840 (33.07)
GVSCBT4ST 1377 (3035.77) 1485 (58.46) 1000 (39.37) 840 (33.07)
GVSCBT5 1524 (3359.85) 1485 (58.46) 1000 (39.37) 840 (33.07)
GVSCBT5ST 1576 (3474.49) 1485 (58.46) 1000 (39.37) 840 (33.07)
GVSCBT6ST 1736 (3828) 1485 (58.46) 1127 (44.37) 840 (33.07)
GVSCBT7ST 1736 (3828) 1485 (58.46) 1127 (44.37) 840 (33.07)

Pesos y dimensiones de transporte del armario de baterías modulares

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSMODBC6 175 (385,8) 1664 (65,51) 635 (25) 990 (38,97)
GVSMODBC9 206 (454,15) 2082 (81,96) 755 (29,72) 1010 (39,76)
NOTA: El armario de baterías modulares se envía sin las cadenas de baterías instalado.

Pesos y dimensiones del armario de baterías modulares

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSMODBC6
– Vacío
– Con seis bancos de baterías

145 (319,67)
913 (2012,82)
1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
GVSMODBC9
– Vacío
– Con nueve bancos de baterías

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs).

Pesos y dimensiones de transporte del armario de transformador de entrada

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPIT100 390 (860) 1670 (65,75) 800 (31,50) 990 (39)
GVSBPIT150 390 (860) 1670 (65,75) 800 (31,50) 990 (39)

Pesos y dimensiones del armario de transformador de entrada

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSBPIT100 con dispositivo de protección contra sobretensiones (SSP08EMA12) instalado 370 (816) 1800 (70,86) 600 (23,62) 836 (32,91)
GVSBPIT150 con dispositivo de protección contra sobretensiones (SSP08EMA12) instalado 370 (816) 1800 (70,86) 600 (23,62) 836 (32,91)

Pesos y dimensiones de transporte del panel de alarma remota

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSOPT036 19 (42) 581 (22.87) 468 (18.42) 366 (14.40)

Pesos y dimensiones del panel de alarma remota

Commercial reference Weight kg (lbs) Height mm (in) Width mm (in) Depth mm (in)
GVSOPT036 14 (31) 400 (15.74) 300 (11.81) 178 (7.00)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?