990-91140G-006

Especificaciones para sistemas de 208 V

Especificaciones de entrada para 208 V

UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Voltage (V) 200/208/220
Connections Conexiones de entrada en sistema con suministro de red simple principal: 4 hilos (L1, L2, L3, N, G) WYE
Conexiones de entrada en sistema con suministro de red doble: 3 hilos (L1, L2, L3, G) WYE
Input voltage range (V) 200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253
Frequency range (Hz) 40-70
Nominal input current (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Maximum input current (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

114/109/104

152/145/137

185/182/172

227/219/206

284/283/271

Input current limitation (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

117/111/106

156/149/141

185/182/172

233/224/211

284/283/271

Input power factor 0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %
Total harmonic distortion (THDI) <5 % a plena carga <3 % a plena carga <5 % a plena carga <3 % a plena carga
Maximum short circuit rating 65 kA RMS
Protection Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Ramp-in Programable y adaptable de 1 a 40 segundos
NOTA: Para un SAI con módulo de alimentación N+1, el factor de potencia de entrada es de 0,99 a una carga del 100 % y la distorsión armónica total (THDI) es <6 % a plena carga lineal (simétrica).

Especificaciones de derivación para 208 V

UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Voltage (V) 200/208/220
Connections 4 hilos (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass voltage range (V) 200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242
Frequency range (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)
Nominal bypass current (A)

30/30/28

45/43/41

59/57/54

74/71/68

89/87/82

119/114/108

148/142/135

178/171/162

223/214/202

Nominal neutral current (A)* 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Maximum short circuit rating 65 kA RMS
Protection Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, pre-arco a 33 kA2s
Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 550 A nominal, pre-arco a 52 kA2s

Especificaciones de salida para 208 V

UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Voltage (V) 200/208/220
Connections 4 cables (L1, L2, L3, N, G)
Output voltage regulation Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %
Overload capacity 150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
125 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)
Dynamic load response ± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos
Output power factor 1
Nominal output current (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Frequency regulation (Hz) 50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Synchronized slew rate (Hz/sec) Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6
Total harmonic distortion (THDU) <2 %
Load crest factor 2,5
Load power factor De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia

Especificaciones de batería para 208 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
  • El retardo de disparo debe establecerse en cero en todos los disyuntores de baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* 80 %
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga 20 %
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Nominal battery voltage (VDC) 32-40 bloques: 384-480
Nominal float voltage (VDC) 32-40 bloques: 436-545
Maximum boost voltage (VDC) 600 para 40 bloques
Temperature compensation (per cell) -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C
End of discharge voltage (full load) (VDC) 32 bloques: 307
Battery current at full load and nominal battery voltage (A)* 28 41 55 69 82 109 137 164 205
Battery current at full load and minimum battery voltage (A)* 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Ripple current < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)
Battery test Manual/automática (seleccionable)
Maximum short circuit rating 10 kA

Dimensiones recomendadas de los cables 208 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. El tamaño máximo permitido de los cables es 300 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de DC+/DC-; 6 en barras colectoras N/G.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

NOTA: Para el SAI ampliable (GVSUPS25K75FS), dimensione siempre los cables para una potencia nominal del SAI de 75 kW.
NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de cable DC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable EGC y DC. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de los cables de DC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si la previsión de corrientes armónicas es inexistente o inferior, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser inferior al conductor de fase.

Copper

UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Input phases (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
EGC de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Bypass/output phases (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Neutral (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
EGC de DC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Aluminum

UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Input phases (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
EGC de entrada (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Bypass/output phases (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Neutral (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
EGC de DC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
NOTA: Para los cables de aluminio EGC de DC utilizados en conductos en paralelo, los EGC deben dimensionarse al tamaño completo a fin de prevenir la sobrecarga o el desgaste de los cables.
NOTA: Instalaciones con disyuntores dimensionados al 80 % para UIB, UOB, MBB y SSIB.

Protección aguas arriba recomendada 208 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben ser mayores que 1250 A. Coloque la etiqueta 885-92556 junto al disyuntor de circuito aguas arriba para informar sobre el peligro.
  • Para potencia nominal del SAI de 10-60 kW: en sistemas en paralelo con tres o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del disyuntor de salida de unidad (UOB) no deben ser mayores que 1250 A.
  • Para potencia nominal del SAI de 75 kW: en sistemas en paralelo con dos o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del disyuntor de salida de unidad (UOB) no deben ser mayores que 1250 A.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
peligro de incendio
  • Solo debe conectarse a un circuito con las especificaciones indicadas a continuación.
  • Conecte a un circuito que tenga una protección contra sobreintensidad máxima de derivación de 250 A conforme al Código eléctrico estadounidense (NEC), ANSI/NFPA70, y la Parte I, C22.1 del Código eléctrico canadiense.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Para el SAI ampliable (GVSUPS25K75FS), dimensione siempre la protección aguas arriba para una potencia nominal del SAI de 75 kW.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes, con su función marcada.
UPS rating 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Input Bypass Input Bypass Input Bypass Input Bypass
Breaker type
Breaker type
HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8 ≤5 ≤8
UPS rating 30 kW 40 kW 50 kW
  Input Bypass Input Bypass Input Bypass
Breaker type
Breaker type
HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 150 110 200 150 250 200
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS rating 60 kW 75 kW
  Input Bypass Input Bypass
Breaker type
Breaker type
LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Ir 300 225 350 300
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?