安装套件概述
安装套件 0M-88357
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
USB
线缆
960-0598
|
Modbus 线缆连接。 | 1![]() |
150Ω
电阻
110-0151-Z
|
10![]() |
|
接线端子
730-0532
|
2 ![]() |
可选的抗震套件 GVSOPT017
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
M8
x 20 mm 螺栓及垫圈
803-8590
|
安装抗震固定支架(可选)和最终安装。 | 10![]() |
背面固定件
870-97748
|
1![]() |
|
正面抗震固定支架
870-97749
|
1![]() |
|
背面抗震固定支架
870-97750
|
1![]() |
|
背面连接板
870-31554
|
1![]() |
可选的并机套件 GVSOPT006
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
PBUS1 线缆 0W6268 | 连接 PBUS 线缆。 | 1![]() |
PBUS2 线缆 0W6267 | 1![]() |
|
此套件包含用于与此系统无关的其他 UPS 型号的部件。 |