Descripción general de los kits de instalación
Kit de instalación 0M-88357
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Cable USB
960-0598
|
Conexión de los cables Modbus. | 1![]() |
Resistencia de 150 ohmios
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Conector terminal
730-0532
|
2 ![]() |
Conjunto sísmico opcional GVSOPT017
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Perno M8 x 20 mm con arandela
803-8590
|
Instalación del anclaje antisísmico (opcional) y Instalación final. | 10![]() |
Anclaje trasero
870-97748
|
1![]() |
|
Soporte de anclaje antisísmico frontal
870-97749
|
1![]() |
|
Soporte de anclaje antisísmico posterior
870-97750
|
1![]() |
|
Placa de conexión trasera
870-31554
|
1![]() |
Kit en paralelo opcional GVSOPT006
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Cable PBUS1 0W6268 | Conexión de los cables PBUS. | 1![]() |
Cable PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Este kit contiene piezas para usar con otros modelos de SAI que no son relevantes para esta instalación. |