De UPS buiten bedrijf stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen
- Schakel de UPS volledig uit en volg de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
- Volg de lockout/tagout-procedure om de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT) op de UPS te zetten.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle schakelaars in de onderhoudsbypassbehuizing/het onderhoudsbypasspaneel/de schakelinrichting in de positie UIT (open) te zetten.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting/batterijoplossing in de positie UIT (open) te zetten.
- Verwijder het voorpaneel van de UPS.
- Volg de lockout/tagout-procedure om de interne onderhoudsschakelaar (IMB) in de open (UIT) positie te zetten.
- Verwijder de vermogensmodule van de UPS:
VOORZICHTIGZware belastingVermogensmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.- De vermogensmodule van 20 kW weegt 25 kg (55 lbs).
- Vermogensmodule van 50 kW weegt 38 kg (84 lbs).
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.- Verwijder de schroeven en druk op de ontgrendelingsknop.
- Trek de vermogensmodule er voor de helft uit. Een vergrendelingsmechanisme voorkomt dat de vermogensmodule er helemaal wordt uitgetrokken.
- Maak de vergrendeling los door op de ontgrendelingsknop aan beide kanten van de vermogensmodule te drukken en verwijder de vermogensmodule.
- Plaats een vulplaat (indien beschikbaar) vóór de lege sleuf van de vermogensmodule.
- Bewaar de vermogensmodules op een veilige plek tot deze
opnieuw moeten worden geïnstalleerd.
WAARSCHUWINGrisico op beschadiging van apparatuur- Bewaar de vermogensmodules bij een omgevingstemperatuur van -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F), 10-80% niet-condenserend vocht.
- Sla de vermogensmodules op in hun originele beschermende verpakking.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
- Verwijder de dekplaat van de batterij.
- Koppel de batterijklemmen los van de voorkant van alle
batterijmodules.
GEVAARGevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogenBatterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:- Onderhoud en reparaties aan batterijen mogen alleen worden uitgevoerd door of onder toezicht van bevoegde personen met kennis van batterijen en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen. Houd onbevoegde personen uit de buurt van batterijen.
- Gooi defecte batterijen niet op een vuur, vanwege gevaar op ontploffing.
- Batterijen niet openen, wijzigen of beschadigen. Vrijgekomen elektrolyt is schadelijk voor de huid en ogen. De stoffen kunnen giftig zijn.
- Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.
- Gebruik geïsoleerd gereedschap.
- Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
- Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
- Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT) voordat u deze procedure start.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel. - Verwijder de batterijmodules uit de twee bovenste rijen.
Laat de batterijmodules in de twee onderste rijen zitten om de stabiliteit
van het gewicht te vergroten.
VOORZICHTIGZware belastingBatterijmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.- De batterijmodule weegt 32 kg (71 lbs).
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.- Verwijder de schroef van de handgreep van de batterijmodule en draai de handgreep naar boven.
- Trek de batterijmodule voorzichtig uit de sleuf.
- Bewaar de batterijmodules op de juiste manier voor latere
installatie.
WAARSCHUWINGrisico op beschadiging van apparatuur- Als het UPS-systeem voor lange periode wordt gedeactiveerd, is het raadzaam het UPS-systeem minstens een keer per maand gedurende 24 uur in te schakelen. Hierdoor worden de geïnstalleerde batterijmodules opgeladen, waardoor onherstelbare schade door diepe ontlading wordt voorkomen.
- Bewaar de batterijmodules bij een omgevingstemperatuur van -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F).
- Bewaar de batterijmodules in hun originele beschermende verpakking.
- Batterijmodules die bij een temperatuur van -15 tot 25 °C (5 tot 77 °F) worden bewaard, moeten elke zes maanden worden opgeladen om schade door diepe ontlading te voorkomen. Batterijmodules die bij een temperatuur van meer dan 25 °C (77 °F) worden bewaard, moeten met kortere tussenpozen worden opgeladen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
- Verwijder de achterplaat van de kabelgeleider.
- Meet de spanning op elke ingangs-, bypass- en uitgangsklem
en controleer dat er GEEN spanning op staat voordat u verdergaat.
GEVAARGEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENMeet de spanning op elke ingangs-, bypass- en uitgangsklem en controleer dat er GEEN spanning op staat voordat u verdergaat.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel. - Koppel alle stroomkabels los van de UPS en verwijder deze. Zie De stroomkabels in een systeem met enkele netvoeding aansluiten of De stroomkabels in een systeem met dubbele netvoeding aansluiten voor details.
- Voor UPS-systeem met aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Koppel de batterijkabels los van de UPS en verwijder deze. Zie De stroomkabels van een aangrenzende modulaire batterijbehuizing aansluiten voor details.
- Plaats de achterplaat terug op de kabelgeleider van de UPS.
- Verwijder de bovenplaat.
- Koppel alle signaaldraden los van de boven- en voorkant van de UPS en verwijder deze. Voor UPS-systeem met modulaire batterijbehuizing(en): Zie De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten voor details. Voor vereenvoudigd 1+1 parallel UPS-systeem: Zie De IMB-signaalkabels op een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem aansluiten voor details.
- Voor UPS-systeem met onderhoudsbypassbehuizing: Verwijder de hardware die de UPS en de onderhoudsbypassbehuizing met elkaar verbindt. Raadpleeg de bij de onderhoudsbypassbehuizing meegeleverde installatiehandleiding voor details. Bewaar alle onderdelen voor latere herinstallatie.
- Voor UPS-systeem met aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Verwijder de verbindingshardware tussen de UPS en de aangrenzende batterijbehuizing. Raadpleeg de bij de aangrenzende batterijbehuizing meegeleverde installatiehandleiding voor details. Bewaar alle onderdelen voor latere installatie.
- Plaats alle verwijderde platen en dekplaten terug.
- Verwijder, indien aanwezig, de voorste seismische verankeringsbeugel van de UPS. Bewaren voor latere installatie.
- Plaats het voorpaneel terug op de UPS:
- Steek de twee uitsteeksels aan de onderkant van het voorpaneel in de UPS door het te kantelen.
- Verbind de strip van het voorpaneel opnieuw met de UPS.
- Sluit het voorpaneel en zet vast met de twee vergrendelknoppen.
- Zet de voetjes van de UPS hoger tot de zwenkwieltjes volledig contact maken met de vloer.
- U kunt de UPS nu verplaatsen door deze op de zwenkwieltjes
over de vloer te rollen.
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELEN- De zwenkwieltjes van de UPS zijn uitsluitend bedoeld voor transport op vlakke, harde en horizontale oppervlakken.
- De zwenkwieltjes van de UPS zijn bedoeld voor transport over korte afstanden (d.w.z. binnen hetzelfde gebouw).
- Ga langzaam, let goed op de vloeromstandigheden en zorg dat de UPS in evenwicht blijft.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Indien aanwezig, verwijdert u de achterste seismische verankeringsbeugel van de UPS en verwijdert u de seismische ankers uit de vloer. Bewaren voor latere installatie. Zie De seismische verankering installeren (optie) voor details.
- Bij transport over een langere afstand of in omstandigheden
die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS:
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELENBij transport over langere afstanden of in omstandigheden die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS zorgt u ervoor dat:- het transportpersoneel over de vereiste vaardigheden beschikt en voldoende geschoold is;
- er geschikt gereedschap wordt gebruikt om de UPS veilig op te tillen en te vervoeren;
- het product is beschermd tegen schade door het gebruik van geschikte bescherming (zoals een verpakking).
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.Vereisten voor het transport:
-
Bevestig de UPS verticaal in het midden van een geschikte pallet met de volgende minimale palletafmetingen: 684 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)). De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van de UPS (442 kg (974 lbs) zonder vermogensmodule en met de twee onderste rijen batterijmodules aanwezig in de UPS).
-
Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen om de UPS op de pallet te vast te zetten.
-
De originele transportpallet kan samen met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.
GEVAARGevaar voor KANTELEN- De UPS moet onmiddellijk nadat deze op de pallet is geplaatst, op de juiste manier aan de pallet worden bevestigd.
- De bevestigingsmiddelen moeten sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWINGRisico op onverwacht gedrag van apparatuurTil de UPS niet direct bij het frame op met een vorkheftruck of pallettruck, omdat dit het frame kan verbuigen of beschadigen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Voer een van de volgende handelingen uit:
- Stel de UPS buiten gebruik OF
- Verplaats de UPS naar een nieuwe locatie om deze te installeren.
- Alleen voor het installeren van de UPS op een nieuwe
locatie: Volg de installatiehandleiding om de UPS op de nieuwe
locatie te installeren. Zie Installatieprocedure voor enkel systeem of Installatieprocedure voor parallelle systemen voor een
installatieoverzicht. Inbedrijfstelling mag alleen door Schneider
Electric worden uitgevoerd.
GEVAARGEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENDe inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.