Laatste installatiestappen
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren.
Bij het hanteren van batterijen moeten dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in
acht worden genomen
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
![]() |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te worden voordat u de batterijen
in het systeem plaatst. De tijd tussen het plaatsen van de batterijen en het inschakelen
van het UPS-systeem mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of schade aan de apparatuur.
|
- Plaats de achterplaat terug op de kabelgeleider.
- Plaats de dekplaat terug op de bovenkant:
- Alleen voor seismische verankering: Duw de UPS op zijn plaats zodat de achterste verankeringsbeugel wordt aangesloten op het achterste anker.
- Draai de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om de UPS nauwkeurig recht te zetten.
- Alleen voor seismische verankering: Monteer de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS op de vloer. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer - de diameter van het gat in de voorste verankering is ø18 mm.
- Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT).
- Duw extra batterijmodules (indien aanwezig) in de sleuf. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven.
- Draai de handgreep van de batterijmodule op de extra batterijmodules naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
- Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodules aan.
- Plaats de batterijplaat terug op de UPS.
- Plaats het voorpaneel terug op de UPS: