990-91261D-022

Gewicht en afmetingen van UPS

  Gewicht kg Hoogte mm Breedte mm Diepte mm

10-20 kW 400 V UPS met één batterijstreng

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30-50 kW 400 V UPS met twee batterijstrengen

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20 kW 480 V UPS met één batterijstreng

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30-50 kW 480 V UPS met twee batterijstrengen

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10 kW 208 V UPS met één batterijstreng

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

15-25 kW 208 V UPS met twee batterijstrengen

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

OPMERKING: Eén batterijmodule weegt ongeveer 32 kg (70,5 lbs). Eén batterijstreng bestaat uit vier batterijmodules.
QR code for this page

Was dit nuttig?