Specificaties voor 208 V-systemen
Ingangsspecificaties 208 V
Specificaties voor bypass 208 V
Uitgangsspecificaties 208 V
Batterijspecificaties 208 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich
een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.
Aanbevolen kabeldoorsnedes 208 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabellengte is 1/0 AWG.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingangs-/uitgangs-/bypass-voedingsrails; 2 op DC+/DC-voedingsrails; 4 op N-voedingsrail; 5 op G-voedingsrail.
De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:
-
90 °C (194 °F) geleiders (afsluitweerstand 75 °C (167 °F))
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)
-
Gebruik van koperen geleiders
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.
De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.
Koper
Nominale waarde van UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
Ingang EGC (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
Nulleider (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 208 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor
onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 800 A. Plaats
het label 885-92557 direct naast de stroomopwaartse automaat om op
het gevaar te wijzen.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
![]() |
---|
gevaar voor brand
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de
apparatuur.
|
Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor UL
LET OP |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Gebruik alleen door UL goedgekeurde kabelschoenen voor
compressie.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Koper
Kabeldoorsnede | Boutmaat | Type kabelschoen | Krimpgereedschap | Matrijs |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | N.v.t. |
8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |