990-91261D-031

Anslut signalkablarna

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
  1. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna från byggnadens nödavstängare till kort 640–4864 på terminalen J6600 i UPS:en i enlighet med ett av alternativen nedan.

    Nödavstängningskretsen behandlas som en Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsarna måste isoleras från de primära kretsarna. Anslut inte någon krets till nödavstängarens anslutningssplint om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.

    Konfigurationer för nödavstängare (640–4864 terminal J6600, 1–9)

    EPO-ingången stöder 24 VDC.

    OBS: Standardinställningen för EPO-aktiveringen innebär avstängning av växelriktaren.

    Kontakta Schneider Electric om du istället vill att aktiveringen av nödavstängaren ska överföra UPS:en till en tvingad statisk bypassdrift.

  2. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna från hjälpprodukterna till kort 640–4864 i UPS:en. Följ instruktionerna i hjälpproduktmanualerna.
  3. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna till ingångskontakterna och utgångsreläerna på kort 640–4864 i UPS:en.

    Anslut inte någon krets till ingångskontakterna om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.

    Ingångskontakterna stöder 24 VDC 10 mA. Alla anslutna kretsar måste ha samma spänningsreferens: 0 V.

    Namn Beskrivning Plats
    IN _1 (ingångskontakt 1) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 1–2
    IN _2 (ingångskontakt 2) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 3–4
    IN _3 (ingångskontakt 3) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 5–6
    IN _4 (ingångskontakt 4) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 7–8

    Utgångsreläerna stöder 24 VAC/VDC 1 A. Alla externa kretsar måste säkras med snabba 1 A-säkringar.

    Namn Beskrivning Plats
    OUT _1 (utgångsrelä 1) Konfigurerbar utgångsrelä 640–4864 terminal J6617, 1–3
    OUT _2 (utgångsrelä 2) Konfigurerbar utgångsrelä 640–4864 terminal J6617, 4–6
    OUT _3 (utgångsrelä 3) Konfigurerbar utgångsrelä 640–4864 terminal J6617, 7–9
    OUT _4 (utgångsrelä 4) Konfigurerbar utgångsrelä 640–4864 terminal J6617, 10–12
  4. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna från hjälpprodukterna till kort 640–4843 i UPS:en. Följ instruktionerna i hjälpproduktmanualerna.
QR code for this page

Var det här till hjälp?