990-91261C-004

Tilslut signalkablerne

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
  1. Slut Class 2/SELV-signalkablerne fra bygningens nødstop (EPO) til terminal J6600 på kort 640–4864 i UPS'en på en af nedenstående måder.

    EPO-kredsløbet anses som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb. Slut ikke et kredsløb til EPO-klemrækken, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Class 2/SELV.

    EPO-konfigurationer (640-4864 terminal J6600, 1–9)

    EPO-indgangen understøtter 24 VDC.

    BEMÆRK: Standardindstillingen for EPO-aktivering er at slukke vekselretteren.

    Hvis du vil have EPO-aktiveringen til at overføre UPS'en til tvungen statisk bypass-funktion, skal du kontakte Schneider Electric.

  2. Slut Class 2/SELV-signalkablerne fra tilbehørsprodukterne til kort 640–4864 i UPS'en. Følg instruktionerne i manualerne til tilbehørsprodukterne.
  3. Slut Class 2/SELV-signalkablerne til indgangskontakterne og udgangsrelæerne på kort 640–4864 i UPS'en.

    Slut ikke et kredsløb til indgangskontakterne, medmindre det kan bekræftes, at det er et Class 2/SELV-kredsløb.

    Indgangskontakterne understøtter 24 VDC 10 mA. Alle tilsluttede kredsløb skal have den samme 0 V reference.

    Navn Beskrivelse Lokation
    IN _1 (indgangskontakt 1) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 1–2
    IN _2 (indgangskontakt 2) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 3–4
    IN _3 (indgangskontakt 3) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 5–6
    IN _4 (indgangskontakt 4) Indgangskontakt, der kan konfigureres 640-4864 terminal J6616, 7–8

    Udgangsrelæerne understøtter 24 VAC/VDC 1 A. Alle eksterne kredsløb skal afsikres med hurtigreagerende sikringer på maksimalt 1 A.

    Navn Beskrivelse Lokation
    OUT _1 (udgangsrelæ 1) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640–4864 terminal J6617, 1–3
    OUT _2 (udgangsrelæ 2) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640–4864 terminal J6617, 4–6
    OUT _3 (udgangsrelæ 3) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640–4864 terminal J6617, 7–9
    OUT _4 (udgangsrelæ 4) Udgangsrelæ, der kan konfigureres 640–4864 terminal J6617, 10–12
  4. Slut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne fra tilbehørsprodukterne til kort 640–4843 i UPS'en. Følg instruktionerne i manualerne til tilbehørsprodukterne.
QR code for this page

Var dette nyttigt?