990-91261C-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
  1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV จาก EPO ของอาคารเข้ากับบอร์ด 640–4864 ที่จุดเชื่อมต่อ J6600 ใน UPS ตามตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

    วงจร EPO ได้รับการพิจารณาเป็น Class 2/SELV ซึ่งวงจร Class 2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก ห้ามเชื่อมต่อวงจรใด ๆ เข้ากับบล็อกเทอร์มินอล EPO นอกเสียจากว่า จะสามารถยืนยันได้ว่า วงจรเป็น Class 2/SELV

    การกำหนดลักษณะ EPO (640–4864 เทอร์มินอล J6600, 1–9)

    อินพุต EPO รองรับ 24 VDC

    หมายเหตูู: การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการเปิดทำงานของ EPO คือการปิดอินเวอร์เตอร์

    หากต้องการให้การเปิดการใช้งาน EPO นั้นโอน UPS ไปยังการทำงานการบังคับการบายพาสแบบสถิตแทน โปรดติดต่อ Schneider Electric

  2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV จากผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับบอร์ด 640–4864 ใน UPS ทำตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์เสริม
  3. เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV ไปยังหน้าสัมผัสอินพุต และเอาท์พุตรีเลย์บนบอร์ด 640–4864 ใน UPS

    ห้ามเชื่อมต่อวงจรใดๆ เข้ากับตัวสัมผัสอินพุต นอกจากสามารถยืนยันได้ว่า วงจรเป็น Class 2/SELV

    ช่องต่อขาเข้ารองรับ 24 VDC 10 mA วงจรไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อไว้ จะต้องมีค่าอ้างอิงเท่ากับ 0 V เหมือนกัน

    ชื่อ คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้ง
    IN _1 (หน้าสัมผัสอินพุต 1) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 1–2
    IN _2 (หน้าสัมผัสอินพุต 2) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 3–4
    IN _3 (หน้าสัมผัสอินพุต 3) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 5–6
    IN _4 (หน้าสัมผัสอินพุต 4) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 7–8

    เอาต์พุตรีเลย์รองรับ 24 VAC/VDC 1 A วงจรภายนอกทั้งหมดจะต้องมีการติดตั้งฟิวส์ปฏิกิริยาเร็วขนาดสูงสุด 1 A

    ชื่อ คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้ง
    OUT _1 (รีเลย์เอาต์พุต 1) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 1–3
    OUT _2 (รีเลย์เอาต์พุต 2) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 4–6
    OUT _3 (รีเลย์เอาต์พุต 3) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 7–9
    OUT _4 (รีเลย์เอาต์พุต 4) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 10–12
  4. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV จากผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับบอร์ด 640–4843 ใน UPS ทำตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์เสริม
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?