Klargjøre for installasjon
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler
eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller
bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
- Fjern frontpanelet.
- For UPS uten forhåndsinstallert strømmodul: Installere strømmodulen:
- Fjern skruen på hver side av den tomme strømmodulhyllen.
- Skyv strømmodulen inn på hyllen.
- Monter skruen på hver side av hyllen igjen.
FORSIKTIGTung lastStrømmoduler er tunge. Det kreves to personer for å løfte dem.- En 20 kW strømmodul veier 25 kg.
- En 50 kW strømmodul veier 38 kg.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret. - Fjern
toppdekselet:
- Fjern skruene og vipp opp fronten av toppdekselet.
- Skyv toppdekslet bakover for å fjerne det. Tappene på baksiden av toppdekselet må koples fra sporene på baksiden av UPSen.
- Fjern batteridekselet. Kople fra batteriterminalene på forsiden av batterimodulene.
- For installasjon med et vedlikeholdsbypasskabinett: Fjern høyre sidepanel. Sidepanelet skal installeres på vedlikeholdsbypasskabinettet.
- For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett: Fjern venstre sidepanel.
- Fjern de bakre pakningsplatene og de bakre børsteplatene fra UPSen. Disse er beregnet på føring av signalkabler.
- Gjør
ett av følgende:
- For installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
- For installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, monter installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.
- Før non-Class 2/non-SELV-signalkablene gjennom den venstre bakre børste-/pakningplaten og inn i UPSen.
- Før Class 2/SELV-signalkablene gjennom den midtre bakre børste-/pakningsplaten og inn i UPSen.
- Før de eksterne kommunikasjonskablene som koples til kontrollerboksen, gjennom den høyre bakre børste-/pakningsplaten og gjennom kabelkanalen til forsiden av UPSen.
- Fjern kabelføringsboksen fra baksiden av UPSen.
- Fjern bakplaten og den øvre eller nedre pakningsplaten fra kabelføringsboksen.
- Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i den øvre eller nedre pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert) etter behov.
- Monter den øvre eller nedre pakningsplaten på kabelføringsboksen igjen.
- Installer kabelføringsboksen på UPSen. Merk: Kabelføringsboksen installeres i omvendt posisjon.
FARE