400 V Sistemleri Teknik Özellikleri
Giriş Özellikleri 400 V
| UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Bağlantılar | Tek şebeke sisteminde giriş
bağlantıları: 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE Çift şebeke sisteminde giriş bağlantıları: 3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE* * |
||||||||
| Giriş gerilim aralığı (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
| Frekans aralığı (Hz) | 40-70 | ||||||||
| Nominal giriş akımı (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
| Maksimum giriş akımı (A) |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
93/92/91 |
116/110/106 |
154/146/141 |
185/183/176 |
231/220/212 |
281/278/274 |
| Giriş akımı sınırlama (A) |
40/38/37 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
119/113/109 |
158/148/145 |
185/184/180 |
238/226/218 |
278/278/274 |
| Giriş güç faktörü | %50'den büyük yük için
0,99 %25'ten büyük yük için 0,95 |
||||||||
| Toplam harmonik bozulma (THDI) | %100 yükte <%5 | %100 yükte <%3 | |||||||
| Minimum kısa devre kapasitesi | Yukarı akış korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 'Önerilen Yukarı Akış Koruması 400 V' bölümüne bakın. | ||||||||
| Maksimum kısa devre gücü | 65 kA RMS | ||||||||
| Koruma | Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar |
||||||||
| Rampa | Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir |
||||||||
Bypass Özellikleri 400 V
| UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Bağlantılar | 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
| Bypass gerilimi aralığı (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
| Frekans aralığı (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) | ||||||||
| Nominal bypass akımı (A) |
32/30/29 |
47/45/43 |
62/59/57 |
78/74/71 |
94/88/85 |
125/119/114 |
156/148/143 |
187/178/172 |
234/223/215 |
| Nominal nötr akım (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 271/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
| Minimum kısa devre kapasitesi | Yukarı akış korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 'Önerilen Yukarı Akış Koruması 400 V' bölümüne bakın. | ||||||||
| Maksimum kısa devre gücü | 65 kA RMS | ||||||||
| Koruma |
Yerleşik geri besleme koruması
ve sigortalar |
Yerleşik geri
besleme koruması ve sigortalar |
|||||||
Çıkış Özellikleri 400 V
| UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Bağlantılar | 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
| Çıkış voltajı düzenlemesi | Simetrik
yük ± %1 Asimetrik yük ± %3 |
||||||||
| Aşırı Yük Kapasitesi | 1 dakika
için (normal çalışmada) %150 10 dakika için (normal çalışmada) %125 1 dakika için (akü çalışmasında) %125 %110 devamlı (bypass çalışması) 100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000 |
||||||||
| Dinamik yük tepkisi | 2 mili saniye
sonra ± %5 50 mili saniye sonra ± %1 |
||||||||
| Giriş gücü katsayısı | 1 | ||||||||
| Nominal çıkış akımı (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 | 91/87/83 | 122/115/111 | 152/144/139 | 182/173/167 | 228/217/209 |
| Minimum kısa devre kapasitesi* | Yukarı akış korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 'Önerilen Yukarı Akış Koruması 400 V' bölümüne bakın. | ||||||||
| Maksimum kısa devre gücü* | 65 kA RMS | ||||||||
İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri |
Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Dayanımları (Bypass Mevcut değil). | ||||||||
| Frekans regülasyonu (Hz) | 50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma | ||||||||
| Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.) | 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir | ||||||||
| Çıkış performansı sınıflandırma (IEC 62040-3:2021'e göre) | VFI-SS-11 | ||||||||
| Toplam harmonik bozulma (THDU) | Lineer yük
için <1% lineer olmayan yük için <5% |
||||||||
| Yük tepe faktörü | 2.5 | ||||||||
| Yük güç faktörü | Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging | ||||||||
Akü Özellikleri 400 V
TEHLİKE |
|---|
|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
| UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çıkış gücünün yüzdesi olarak % 0-40 yük arasında şarj gücü* | %80 | ||||||||
| %100 yükte çıkış gücünün yüzdesi olarak şarj gücü | %20* | ||||||||
| Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
| Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Nominal akü gerilimi (VDC) | 32-48 blok: 384-576 | 40-48 blok: 480-576 | 35-48 blok: 420-576 | 32-48 blok: 384-576 | 40-48 blok: 480-576 | ||||
| Nominal şarj gerilimi (VDC) | 32-48 blok: 436-654 | 40-48 blok: 545-654 | 35-48 blok: 477-654 | 32-48 blok: 436-654 | 40-48 blok: 545-654 | ||||
| Maksimum boost gerilimi (VDC) | 48 blok için 720 | ||||||||
| Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) | T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C – T < 25 °C için 0mV/°C | ||||||||
| Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) | 32 blok: 307 | 40 blok: 384 | 35 blok: 336 | 32 blok: 307 | 40 blok: 384 | ||||
| Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 218 | 261 | 326 |
| Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
| Ripple akımı | < %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı) | ||||||||
| Akü testi | Manuel/otomatik (seçilebilir) | ||||||||
| Maksimum kısa devre gücü | 10 kA | ||||||||
Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD)
TEHLİKE |
|---|
|
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması
tehlikesi
Bu UPS, OVCII (Aşırı Gerilim Kategorisi
Sınıf II) uyumludur. Bu UPS yalnızca OVCII uyumlu
bir ortamda kurulmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Aşırı Gerilim Koruma Cihazı Gereksinimleri
Aşağıdaki gerekliliklere uygun bir aşırı gerilim koruma cihazı seçin:
| Sınıf | Tür 2 |
| Nominal gerilim (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
| Gerilim koruma seviyesi (Yukarı) | < 2.5 kV |
| Kısa devre değeri (Isccr)*. | Kuruluma göre olası kısa devre seviyesi |
| Topraklama sistemi* | TN-S, TT, IT, TN-C |
| Direkler | Topraklama konfigürasyonuna bağlı olarak 3P/4P |
| Standartlar | IEC 61643-11 / UL 1449 |
| İzleme | Evet |
Önerilen Kablo Boyutları 400 V
TEHLİKE |
|---|
|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik
düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen
maksimum kablo boyutu 150 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: Giriş/çıkış/bypass baralarında iki tane; DC+/DC- baralarında dört tane; N/PE baralarında altı tane.
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır veya alüminyum iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
Bakır
Alüminyum
| UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş fazları (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| Giriş PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| Bypass/çıkış fazları (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
| Bypass PE/çıkış PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
| Nötr (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
| DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
| DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Önerilen Giriş Koruma 400 V
TEHLİKE |
|---|
|
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması
tehlikesi
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
| DUYURU |
|---|
|
Cihazın istenmeden çalıştırılması
riski
Toprak arızası koruması olarak artık
akımla çalışan bir koruma cihazı (RCD-B)
kullanılıyorsa, RCD-B bu ürünün 91 mA'ya
kadar çıkabilen kaçak akımında trip yapmayacak
şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
UPS Giriş/Bypass Terminallerinde IEC ve Minimum Muhtemel Faz-Toprak Kısa Devresi için Giriş Koruması
TEHLİKE |
|---|
|
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması
tehlikesi
Giriş aşırı akım koruma
cihazı (ve ayarları), giriş/bypass fazı ile
UPS kabini arasında bir kısa devre olması durumunda
0,2 saniye içinde bağlantının kesilmesini sağlayacak
şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
400 V IEC için Önerilen Yukarı Akış Koruması
IkPh-PE, UPS'in giriş/bypass terminallerinde gerekli olan minimum muhtemel faz-toprak kısa devre akımıdır. Tablodaki IkPh-PE, önerilen koruyucu cihaza dayanmaktadır.
| UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Kesici türü | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
| In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Im | 500 (sabit) | 400 (sabit) | 500 (sabit) | 500 (sabit) | 640 (sabit) | 500 (sabit) |
| UPS güçleri | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
| Kesici türü | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
| In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Im | 800 (sabit) | 640 (sabit) | 1250 (sabit) | 800 (sabit) | 1250 (sabit) | 1250 (sabit) | ≤6 x In | 1250 (sabit) |
| UPS güçleri | 120 kW | 150 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
| Kesici türü | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
| In/ Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
| Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
| tr | – | – | – | – |
| Im / Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
| tsd | – | – | – | – |
| li | – | – | – | – |
| UPS güçleri | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW |
|---|---|---|---|
| Akü | |||
| Kesici türü | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
| Ir | 175 | 225 | 420 |
| Im | 1250 | 1250 | 1500 |
IEC için Önerilen Civata ve Pabuç Boyutları
| Cable size mm2 | Cıvata boyutu | Kablo pabucu türü |
|---|---|---|
| 6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
| 10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
| 16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
| 25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
| 35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
| 50 | M8 x 25 mm | TLK50–8 |
| 70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
| 95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
| 120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
| 150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |
TEHLİKE
TEHLİKE