990-91111L-034

480 V Sistemleri Teknik Özellikleri

Giriş ve baypas beslemesi sağlam topraklanmış WYE transformatörleri olmalıdır. Giriş veya bypass için Delta giriş beslemesine izin verilmez.

UPS sistemi ayrı beslenmiş bir sistem olarak kurulmalıdır. Birleştirme barasında ve teknik/sistem topraklamasında kaçak akımlar oluşacaktır.

Giriş Özellikleri 480 V

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Bağlantılar Tek şebeke sisteminde giriş bağlantıları: 3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE
Çift şebeke sisteminde giriş bağlantıları: 3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYEü
Giriş gerilim aralığı (V) 408-552
Frekans aralığı (Hz) 40-70
Nominal giriş akımı (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maksimum giriş akımı (A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

Giriş akımı sınırlama (A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

Giriş güç faktörü %50'den büyük yük için 0,99
%25'ten büyük yük için 0,95
Toplam harmonik bozulma (THDI) %100 yükte <%5 %100 yükte <%3 %100 yükte <%5 %100 yükte <%3 %100 yükte <%5 %100 yükte <%3
Maksimum kısa devre gücü 65 kA RMS
Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

NOT: N + 1 güç modülüne sahip bir UPS için, giriş güç faktörü %100 yükte 0,99'dur ve toplam harmonik bozulma (THDI) tam doğrusal yükte (simetrik) < %6'dır.

Bypass Özellikleri 480 V

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Bağlantılar 3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass gerilimi aralığı (V) 432-528
Frekans aralığı (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)
Nominal bypass akımı (A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

Nominal nötr akım (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maksimum kısa devre gücü 65 kA RMS
Koruma Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Kapasite 400 A, erime 33 kA2s
Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Kapasite 550 A, erime 52 kA2s

Çıkış Özellikleri 480 V

NOT: Çıkış bağlantılarının sayısı, giriş ve bypass ortak şebeke sistemindeki giriş kablolarının sayısıyla veya giriş ve bypass ayrı girişli şebeke sistemindeki kabloların bypassları ile uyuşmalıdır.
UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Bağlantılar 3-kablolu (L1, L2, L3, G, GEC*) veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G)
Çıkış voltajı düzenlemesi Simetrik yük ± 1%
Asimetrik yük ± 3%
Aşırı Yük Kapasitesi 1 dakika (normal çalışmada) için %150
10 dakika (normal çalışma) için %125
%110 devamlı (normal çalışmada)*
1 dakika (akü çalışmasında) için %125
%125 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000
Dinamik yük tepkisi 2 milisaniye sonra ± %5
50 milisaniye sonra ± %1
Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Frekans regülasyonu (Hz) 50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma
Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.) 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir
Toplam harmonik bozulma (THDU) Lineer yük için <%1
Lineer olmayan yük için <%5
Yük tepe faktörü 2,5
Yük güç faktörü Güç düşüşü olmadan 0.7 kapasitif, 0.7 endüktif

Akü Özellikleri 480 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
  • Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
  • Tüm akü bağlantı kesme cihazlarında trip gecikmesi sıfıra ayarlanmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Çıkış gücünün yüzdesi olarak %0-40 yük arasında şarj gücü* %80
%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü %20
Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominal akü gerilimi (VDC) 32-48 blok: 384-576 40-48 blok: 480-576 35-48 blok: 420-576 32-48 blok: 384-576 40-48 blok: 480-576
Nominal şarj gerilimi (VDC) 32-48 blok: 436-654 40-48 blok: 545-654 35-48 blok: 477-654 32-48 blok: 436-654 40-48 blok: 545-654
Maksimum boost gerilimi (VDC) 48 blok için 720
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25°C için -3.3mV/°C — T < 25°C için 0mV/°C
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 32 blok: 307 40 blok: 384 35 blok: 336 32 blok: 307 40 blok: 384
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Ripple akımı < %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)
Akü testi Manuel/otomatik (seçilebilir)
Maksimum kısa devre gücü 10 kA
NOT: N+1 güç modülüne sahip 60 kW UPS için desteklenen akü bloğu miktarı 32-48 bloktur.
NOT: Galaxy VS, ortak akü sistemi için 2 kablolu bağlantıyı destekler.

Önerilen Kablo Boyutları 480 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 300 kcmil'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: Giriş/çıkış/bypass baralarında iki tane; DC+/DC- baralarında dört tane; N/G baralarında altı tane.

NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)

  • 30°C (86 °F) ortam sıcaklığı

  • Bakır veya alüminyum iletken kullanımı

Ekipman topraklama iletkenleri (Equipment Grounding Conductors - EGC), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.

Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

NOT: Ölçeklenebilir UPS (GVSUPS50K150GS) için, kabloları daima 150 kW UPS güçleri için boyutlandırın.
NOT: Yardımcı ürünler için önerilen kablo boyutları ve izin verilen maksimum kablo boyutu değişebilir. Tüm yardımcı ürünler alüminyum kabloları desteklemez. Yardımcı ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
NOT: Burada verilen DC kablo boyutları öneridir - DC ve DC EGC kablo boyutları için her zaman akü tipi belgesindeki özel talimatları izleyin ve DC kablo boyutlarının akü bağlantı kesme cihazı gücüne uygun olduğundan emin olun.
NOT: Nötr iletken, lineer olmayan yüklerden yüksek harmonik içerik olması durumunda faz akımının 1,73 katını kaldıracak şekilde boyutlandırılmıştır. Eğer hiç veya daha az harmonik akım bekleniyorsa, nötr kablo buna göre boyutlandırılabilir, ancak faz kablosundan daha az olamaz.
NOT: 20-40 kW: DC kabloları 32 akü bloğuna göre boyutlandırılmıştır. 50-100 kW: DC kabloları 40 akü bloğuna göre boyutlandırılmıştır.

Bakır

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Giriş fazları (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Giriş EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Bypass EGC/çıkış EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Nötr (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Alüminyum

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Giriş fazları (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Giriş EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Bypass EGC/çıkış EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Nötr (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
NOT: Paralel kanallarda kullanılan DC EGC alüminyum kablolarda, kabloların aşırı yüklenmesini veya yanmasını önlemek için EGC'nin tam boyutlu olması gerekir.
NOT: UIB, UOB, MBB, SSIB için %80 nominal devre kesiciler.

Önerilen Giriş Koruma 480 V

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  • Paralel sistemler için, anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır. Tehlike hakkında bilgi vermek için 885-92556 etiketini giriş devre kesicisinin yanına yerleştirin.
  • UPS sınıfı 20-120 kW için: Üç veya daha fazla UPS'li paralel sistemlerde her UPS'nin çıkışına bir devre kesici takılmalıdır. UPS çıkış bağlantı kesme cihazı (UOB) anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır.
  • 150 kW UPS gücü için: İki veya daha fazla UPS'li paralel sistemlerde her UPS'nin çıkışına bir devre kesici takılmalıdır. UPS çıkış bağlantı kesme cihazı (UOB) anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
DİKKAT
YANGIN TEHLİKESİ
  • Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir devreye bağlayın.
  • Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA70 ve Kanada Elektrik Yasası, Kısım I, C22.1 uyarınca maksimum 250 A şube devresi aşırı akım korumasına sahip bir devreye bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Ölçeklenebilir UPS (GVSUPS50K150GS) için, giriş korumasını daima 150 kW UPS sınıfı için boyutlandırın.
NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacak ve işleviyle işaretlenecektir.
NOT: Aşağıda listelenen devre kesiciler %80 oranındadır.
UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr @ 6 Ir 0.5-16
li (x In) ≤8
UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr @ 6 Ir 0.5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS güçleri 120 kW 150 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr @ 6 Ir 0.5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

UL için Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları

DUYURU
ekipman hasarı tehlikesi
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Bakır — Tek Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L Yok Yok
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Kırmızı P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Mavi P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gri P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gri P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Kahverengi P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Yeşil P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pembe P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720–2 Siyah P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Turuncu P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Mor P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Sarı P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Beyaz P66

Bakır — İki Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Mavi P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gri P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Kahverengi P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Yeşil P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pembe P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Siyah P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920–3/0 Turuncu P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920–4/0 Mor P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Sarı P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Beyaz P66

Alüminyum — Tek Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Gri P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Yeşil P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Yeşil P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Pembe P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Altın P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Bronz P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Zeytin P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Yakut P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 Beyaz P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Kırmızı P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Mavi P76

Alüminyum — İki Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Zeytin P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Yakut P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 Beyaz P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Kırmızı P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Mavi P76
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.