NEMA İki Delikli Plakalar için Güç Kablolarını Bağlama
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Kablo boyut sınırlaması nedeniyle güç
kablolarının ayrıldığı single
besleme sistemlerde, ikinci giriş kablosu seti için bypass
baralarını kullanın. Single besleme atlatma baraları
nedeniyle giriş baralarına iki giriş kablosu seti
yerleştirmek için yeterli alan yoktur.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
DUYURU |
---|
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük
paylaşımını sağlamak için:
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
- Sadece
480 V katı topraklamalı sistemler için (nötr
kablo bağlantısız):
- RFI braketini çıkarın. İki vidayı saklayın.
- Sol taraftaki vidayı sökün ve saklayın.
- Sol taraftaki RFI braketini üç vidayla takın.
- Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- Sadece giriş ve bypass ortak şebeke sistemi için: UPS'in sol kısmında belirtilen L3 atlatma barasını çıkarın. Daha sonra yeniden takmak için L3 jumper barasını saklayın.
- Sadece giriş ve bypass ortak olmayan şebeke sistemi için : UPS'in sol kısmındaki üç single şebekesi atlatma barasını çıkarın.
- NEMA 2 delik plakalarını takın ve güç
kablolarını açıklanan sırada gösterildiği
gibi bağlayın:
- Ekipman topraklama çubuğunu/PE kablosuna bağlayın.
- N kablolarını bağlayın. Akü orta noktasını bağlayın (Akü tipinde varsa).
- DC+ kablolarını bağlayın.
- Çıkış kablolarını bağlayın.
- DC- kablolarını bağlayın.
- Sadece giriş ve bypass ortak olmayan şebeke sistemi için : Bypass kablolarını bağlayın.
- Giriş kablolarını bağlayın.
NOT: Giriş kablolarını, UPS'in sol üst tarafındaki doğru giriş baralarına bağladığınızdan emin olun. - Sadece giriş ve bypass ortak şebeke sistemi için: L3 atlatma barasını orijinal konumunda iki M8 somunla yeniden takın.