Specificaties voor 400 V-systemen
Ingangsspecificaties 400 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380/400/415 | ||||||||
Aansluitingen | Ingangsaansluitingen in systeem met
enkele netvoeding: Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE Ingangsaansluitingen in systeem met dubbele netvoeding: driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE* * |
||||||||
Ingangsspanningsbereik (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Frequentiebereik (Hz) | 40-70 | ||||||||
Nominale ingangsstroom (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Maximale ingangsstroom (A) |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
93/92/91 |
116/110/106 |
154/146/141 |
185/183/176 |
231/220/212 |
281/278/274 |
Begrenzing ingangsstroom (A) |
40/38/37 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
119/113/109 |
158/148/145 |
185/184/180 |
238/226/218 |
278/278/274 |
Vermogensfactor ingang | 0,99 bij belasting groter dan 50% 0,95 bij belasting groter dan 25% |
||||||||
Totale harmonische vervorming (THDI) | <5% bij 100% belasting | <3% bij 100% belasting | |||||||
Minimaal kortsluitvermogen | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V voor details. | ||||||||
Maximaal kortsluitvermogen | 65 kA RMS | ||||||||
Bescherming | Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
||||||||
Overdrachttijd | Programmeerbaar en adaptief 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass 400 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380/400/415 | ||||||||
Aansluitingen | 4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Bypass-spanningsbereik (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Frequentiebereik (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) | ||||||||
Nominale bypass-stroom (A) |
32/30/29 |
47/45/43 |
62/59/57 |
78/74/71 |
94/88/85 |
125/119/114 |
156/148/143 |
187/178/172 |
234/223/215 |
Nominale nulstroom (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 271/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Minimaal kortsluitvermogen | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V voor details. | ||||||||
Maximaal kortsluitvermogen | 65 kA RMS | ||||||||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Uitgangsspecificaties 400 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380/400/415 | ||||||||
Aansluitingen | 4-draads (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Spanningsregeling | Symmetrische
belasting ± 1% Asymmetrische belasting ± 3% |
||||||||
Capaciteit overbelasting | 150% gedurende
1 minuut (normaal gebruik) 125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik) 125% gedurende 1 minuut (batterijbedrijf) 110% continu (bypassbedrijf) 1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf) |
||||||||
Respons dynamische belasting | ± 5%
na 2 milliseconden ± 1% na 50 milliseconden |
||||||||
Uitgangsvermogensfactor | 1 | ||||||||
Nominale uitgangsstroom (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 | 91/87/83 | 122/115/111 | 152/144/139 | 182/173/167 | 228/217/209 |
Minimaal kortsluitvermogen* | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V voor details. | ||||||||
Maximaal kortsluitvermogen* | 65 kA RMS | ||||||||
Kortsluitcapaciteiten aan uitgang van omvormer |
Varieert met de tijd. Zie diagram en tabelwaarden in Kortsluitcapaciteiten van omvormer (Bypass niet beschikbaar). | ||||||||
Frequentieregeling (Hz) | 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running | ||||||||
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) | Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3:2021) | VFI-SS-11 | ||||||||
Totale harmonische vervorming (THDU) | <1% voor
lineaire belasting <5% voor niet-lineaire belasting |
||||||||
Piekfactor belasting | 2.5 | ||||||||
Vermogensfactor belasting | Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie |
Specificaties voor batterijen 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting* | 80% | ||||||||
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting | 20%* | ||||||||
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominale batterijspanning (VDC) | 32-48 blokken: 384-576 | 40-48 blokken: 480-576 | 35-48 blokken: 420-576 | 32-48 blokken: 384-576 | 40-48 blokken: 480-576 | ||||
Nominale laadspanning (VDC) | 32-48 blokken: 436-654 | 40-48 blokken: 545-654 | 35-48 blokken: 477-654 | 32-48 blokken: 436-654 | 40-48 blokken: 545-654 | ||||
Maximale snellaadspanning (VDC) | 720 voor 48 blokken | ||||||||
Temperatuurcompensatie (per cel) | -3,3 mV/°C, voor T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, voor T < 25 °C | ||||||||
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) | 32 blokken: 307 | 40 blokken: 384 | 35 blokken: 336 | 32 blokken: 307 | 40 blokken: 384 | ||||
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 218 | 261 | 326 |
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Rimpelstroom | < 5% C20 (5 minuten looptijd) | ||||||||
Batterijtest | Handmatig/automatisch (selecteerbaar) | ||||||||
Maximaal kortsluitvermogen | 10 kA |
Overspanningsbeveiliging (SPD)
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Deze UPS voldoet aan OVCII (overspanningscategorie, klasse
II). Deze UPS mag alleen worden geïnstalleerd in een omgeving
die voldoet aan OVCII.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Vereisten voor overspanningsbeveiliging
Selecteer een overspanningsbeveiliging die aan de volgende vereisten voldoet:
Klasse | Type 2 |
Nominale spanning (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Spanningsbeveiligingsniveau (Up) | < 2.5 kV |
Kortsluitvermogen (Isccr)* | Volgens verwacht kortsluitingsniveau van installatie |
Aardingssysteem* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Polen | 3P/4P afhankelijk van aardingsconfiguratie |
Standaarden | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Bewaking | Ja |
Aanbevolen kabeldoorsneden 400 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 150 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: Twee op busbars aan ingang/uitgang/bypass; vier op busbars DC+/DC-; zes op busbars N/PE.
Kabeldoorsneden in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen of aluminium geleiders
-
Installatiemethode C
PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
Koper
Aluminium
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Ingang PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass/uitgangsfasen (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass PE/uitgang PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Nulleider (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
LET OP |
---|
Risico op onbedoeld bedrijf van het apparaat
Als stroomopwaarts een aardlekschakelaar (RCD-B) wordt
gebruikt als aardlekbeveiliging, dan moet de RCD-B zo gedimensioneerd
zijn dat deze niet automatisch uitschakelt bij de lekstroom van dit
product, die tot 91 mA kan bedragen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Stroomopwaartse beveiliging voor IEC- en minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluiting op de aansluitklemmen van de UPS-ingang/-bypass
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De stroomopwaartse overstroombeveiliging (en de instellingen
ervan) moet gedimensioneerd zijn voor een uitschakeltijd binnen 0,2
seconden voor een minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluitstroom,
die wordt berekend of gemeten op de ingangs-/bypassklemmen van de
UPS.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V IEC
IkPh-PEis de minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluitstroom die vereist is op de ingangs-/bypassklemmen van de UPS. De IkPh-PE in de tabel is gebaseerd op de aanbevolen beveiliging.
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
Type automaat | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (vast) | 400 (vast) | 500 (vast) | 500 (vast) | 640 (vast) | 500 (vast) |
Nominale waarde van UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.6 |
Type automaat | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (vast) | 640 (vast) | 1250 (vast) | 800 (vast) | 1250 (vast) | 1250 (vast) | ≤6 x In | 1250 (vast) |
Nominale waarde van UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 |
Type automaat | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |
Nominale waarde van UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW |
---|---|---|---|
Batterij | |||
Type automaat | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
Ir | 175 | 225 | 420 |
Im | 1250 | 1250 | 1500 |
Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor IEC
Kabeldoorsnede mm2 | Boutmaat | Type kabelschoen |
---|---|---|
6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
50 | M8 x 25 mm | TLK50-8 |
70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |