Kurulum Setleri Genel Görünümü
Kurulum Seti 0M-100883
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
Esnek conta
HUA12053
|
Güç Kablolarını Bağlama. | 40![]() |
Kurulum Seti 0M-100917
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
Contalı
M8 cıvata somunu
803–8007
|
UPS'i, TN-C / 480 V Katı Topraklamalı Sistem için hazırlama. | 2![]() |
Birleştirme
barası
880–99117
|
1![]() |
Kurulum Seti 0M-88357
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
USB
kablosu
960-0598
|
Modbus Kablolarını Bağlama. | 1![]() |
150
Ohm direnç
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Terminal konnektörü
730-0532
|
2 ![]() |
Kurulum Seti 0J-0M-1160
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
Sıcaklık
sensörü
0M-1160
|
Harici akü
çözümü için bkz. Switchgear ve Üçüncü Taraf Yardımcı
Ürünlerden Gelen Sinyal Kablolarını Bağlama. Sıcaklık sensörünün nasıl takılıp bağlanması gerektiği konusunda akünüze özel çözüm için kurulum kılavuzuna bakınız. |
1![]() |
İsteğe Bağlı Sismik Seti GVSOPT002
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
Contalı M8 x 20 mm civatası | Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon) and Nihai Kurulum. | 12![]() |
Arka
sabitleme
870-97772
|
1![]() |
|
Arka
sabitleme braketi
870-31131
|
1![]() |
|
Ön
sabitleme braketi
870-31132
|
1![]() |
|
Arka bağlantı
plakası
870-31554
|
Yakın bir ürünle kurulum için kullanılır. Yakın ürünün kurulum kılavuzundaki talimatları izleyin. | 1![]() |
İsteğe bağlı NEMA 2 Delik Seti GVSOPT005
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
NEMA 2 delikli plaka (çıkış, DC+, N) | NEMA İki Delikli Plakalar için Güç Kablolarını Bağlama. | 7![]() |
NEMA 2 delikli plaka (giriş, bypass, DC-) | 8![]() |
|
Contalı M8 cıvata somunu | 30![]() |
|
Esnek conta | 30![]() |
|
M8x24 mm düz conta | 60![]() |
İsteğe Bağlı Paralel Kiti GVSOPT006
Parça | Kullanıldığı yer | Parça adedi |
---|---|---|
PBUS1 kablosu 0W6268 | PBUS Kablolarını Bağlayın. | 1![]() |
PBUS2 kablosu 0W6267 | 1![]() |
|
AUX switchi | Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem Tercihi için IMB Sinyal Kablolarını Bağlama. | 2![]() |
Bu kit, bu kurulumla ilgisi olmayan diğer UPS modelleriyle kullanım için parçalar içerir. |
İsteğe bağlı Set GVSOPT030
Yalnızca bitişik modüler akü kabin(ler)i ile kurulum için. Modüler akü kabini kurulum kılavuzunu izleyin.