Apparaten aansluiten op de ingangscontacten en uitgangsrelais
- Leid de signaalkabels van uw contacten/relais door de boven- of onderkant van de I/O-behuizing en naar de printplaten in de rechterzijde van de I/O-behuizing zoals afgebeeld in Voorbereiding op externe signaalkabels.
- Sluit uw apparatuur aan op de klemmenstroken van de ingangscontacten
en/of uitgangsrelais. De verbonden signaalkabels moeten duidelijk
worden geïdentificeerd.OPMERKING: De klemmenstrook niet op de printplaat aansluiten. Signaalkabels worden aangesloten door Schneider Electric tijdens de montageservice.
Overzicht van de ingangscontacten en uitgangsrelais
Ingangscontacten
Sluit geen enkel circuit op de ingangscontacten aan tenzij kan worden vastgesteld dat het circuit van klasse 2/SELV is.
Alle aangesloten circuits moeten dezelfde 0V-referentie delen.
De ingangscontacten ondersteunen 24 VDC 10 mA.
De schakelaar SW5500 op 0P6548 wordt gebruikt om te schakelen tussen interne SELV-voeding voor ingangen (standaardinstelling) en externe voeding*. Als externe voeding wordt geselecteerd, moet de voeding zijn aangesloten op J5530.
| Naam | Beschrijving | Locatie |
|---|---|---|
| IN 1 (contact 1) | Configureerbaar ingangscontact | 0P6548 aansluitklem J5502* |
| IN 2 (contact 2) | Configureerbaar ingangscontact | 0P6548 aansluitklem J5503* |
| IN 3 (contact 3) | Configureerbaar ingangscontact | 0P6548 aansluitklem J5504* |
| IN 4 (contact 4) | Configureerbaar ingangscontact | 0P6548 aansluitklem J5505* |
| IN 5 (contact 5) | Configureerbaar ingangscontact | 0P6548 aansluitklem J5510* |
| IN 6 | UOB redundant hulpcontact | 0P6548 aansluitklem J5509* |
| IN 7 | Temperatuurschakelaar van transformator | 0P6548 aansluitklem J5508* |
| IN 8 | Extern verbindingscontact | 0P6548 aansluitklem J5507* |
| IN 9 | Geforceerde externe synchronisatie-ingang | 0P6548 aansluitklem J5506* |
| IN 10 | Externe synchronisatie aangevraagd | 0P6548 aansluitklem J5511* |
| IN 11 | Gebruik van statische bypass standby | 0P6548 aansluitklem J5512* |
| IN 14 | MegaTie | 0P6552 aansluitklem J9027* |
Uitgangsrelais
Alle externe circuits moeten uitgerust zijn met maximaal 5 A supersnelle zekeringen.
| Naam | Beschrijving | Locatie |
|---|---|---|
| OUT 1 (relais 1) | Configureerbaar uitgangsrelais | 0P6547 aansluitklem J4939 |
| OUT 2 (relais 2) | Configureerbaar uitgangsrelais | 0P6547 aansluitklem J4940 |
| OUT 3 (relais 3) | Configureerbaar uitgangsrelais | 0P6547 aansluitklem J4941 |
| OUT 4 | Geforceerde externe synchronisatie-uitgang | 0P6548 aansluitklem J5520* |
| OUT 5 | MegaTie | 0P6548 aansluitklem J5521* |
| OUT 6 | Externe synchronisatie aangevraagd voor uitgang | 0P6548 aansluitklem J5522* |
| OUT 7 | UPS in omvormer AAN | 0P6548 aansluitklem J5523* |
| OUT 8 (relais 4) | Configureerbaar uitgangsrelais | 0P6548 aansluitklem J5524* |
| OUT 9 (relais 5) | Configureerbaar uitgangsrelais | 0P6548 aansluitklem J5525* |
| OUT 10 (relais 6) | Configureerbaar uitgangsrelais | 0P6548 aansluitklem J5528* |
| OUT 14 | Verbindingsrelais | 0P6552 aansluitklem J9029* |