990-6264E-012

Kits d'installation fournis avec l'armoire d'alimentation

Kit d'installation 0H-9102

NOTE: Les pièces de ce kit d'installation sont fournies dans l'emballage de l'armoire de puissance.
Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Support d'ancrage arrière pour l'armoire d'alimentation 0M-818242 Monter les supports d'ancrage arrière

1

Vis Torx hexagonale M8 x 20 mm avec rondelle
803–8590

2

Support d'ancrage avant pour l'armoire d'alimentation 0M-816684 Monter les supports d'ancrage avant

1

Équerre d'accouplement 0M-821220 Positionner les armoires

1

Vis Torx M6 x 16 mm avec rondelle
803–0686

15

Écrou M10 avec rondelle
803–1005

24

Vis Torx hexagonale M10 x 35 mm avec rondelle
803–8587

12

Cales 1 mm
870-98678

10

Jeu de barres d'interconnexion de mise à la terre 880-99027 Mettez-le de côté pour le technicien du service après-vente. Les jeux de barres seront installés par Schneider Electric lors de la mise en service.

1

Écrou M8 avec rondelle
803-8007

4

Vis Torx hexagonale M8 x 35 mm avec rondelle
803-8588

4

Jeu de barres d'interconnexion 880-10146 et 880-9720 entre armoires de puissance (neutre)

1

Jeu de barres d'interconnexion 0M-140035 entre armoires de puissance (batterie +)

1

Jeu de barres d'interconnexion 0M-97886 entre armoires de puissance (sortie)

3

Jeu de barres d'interconnexion 0M-819336 entre armoires de puissance (batterie -)

1

Jeu de barres d'interconnexion 0M-97885 entre armoires de puissance (entrée)

3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?