电池
放电终止电压
标准 VRLA 电压等级
最大电池电流
| UPS 额定值 | 500 kW | 600 kW | 625 kW | 750 kW | 875 kW | 1000 kW | 1125 kW | 1250 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UPS 中的功率模块数量 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
最大持续电池电流 (A) |
1200 |
1500 |
1500 |
1800 |
2100 |
2400 |
2700 |
3000 |
|
10 分钟最大电池电流 (A) |
1272 |
1590 |
1590 |
1908 |
2226 |
2544 |
2862 |
3180 |
|
3 分钟最大电池电流 |
1336 |
1670 |
1670 |
2004 |
2338 |
2672 |
3006 |
3340 |
|
1 分钟最大电池电流 |
1440 |
1800 |
1800 |
2160 |
2520 |
2880 |
3240 |
3600 |