转换效率
500 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | E-变换 | 电池运行模式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
97.0% |
96.9% |
96.8% |
99.2% |
99.3% |
99.2% |
98.6% |
98.7% |
98.5% |
96.3% |
96.3% |
96.2% |
| 50% 负载 |
97.4% |
97.4% |
97.4% |
99.4% |
99.5% |
99.5% |
99.1% |
99.2% |
99.2% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| 75% 负载 |
97.3% |
97.4% |
97.4% |
99.5% |
99.6% |
99.5% |
99.3% |
99.4% |
99.3% |
96.5% |
96.5% |
96.5% |
| 100% 负载 |
97.0% |
97.2% |
97.2% |
99.5% |
99.6% |
99.5% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
96.0% |
96.1% |
96.1% |
600 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | E-变换 | 电池运行模式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
96.9% |
96.8% |
96.7% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
98.6% |
98.8% |
98.1% |
96.4% |
96.4% |
96.2% |
| 50% 负载 |
97.5% |
97.4% |
97.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.1% |
99.2% |
99.0% |
96.8% |
96.9% |
96.7% |
| 75% 负载 |
97.4% |
97.3% |
97.4% |
99.4% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.3% |
99.2% |
96.5% |
96.7% |
96.5% |
| 100% 负载 |
97.1% |
97.1% |
97.2% |
99.4% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.4% |
99.3% |
96.0% |
96.2% |
96.1% |
625 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | E-变换 | 电池运行模式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
97.0% |
96.9% |
96.8% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
98.7% |
98.9% |
98.4% |
96.3% |
96.3% |
96.0% |
| 50% 负载 |
97.5% |
97.4% |
97.5% |
99.4% |
99.4% |
99.5% |
99.1% |
99.2% |
99.1% |
96.7% |
96.7% |
96.6% |
| 75% 负载 |
97.3% |
97.3% |
97.5% |
99.4% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.5% |
96.5% |
96.4% |
| 100% 负载 |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.4% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.0% |
96.0% |
95.9% |
750 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | E-变换 | 电池运行模式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
97.0% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
98.7% |
98.7% |
98.7% |
96.3% |
96.3% |
96.2% |
| 50% 负载 |
97.5% |
97.4% |
97.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.1% |
99.1% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| 75% 负载 |
97.3% |
97.3% |
97.4% |
99.4% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.5% |
96.4% |
96.6% |
| 100% 负载 |
96.9% |
97.1% |
97.2% |
99.4% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.0% |
96.0% |
96.1% |
875 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | E-变换 | 电池运行模式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
97.0% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
98.7% |
98.7% |
98.7% |
96.1% |
96.3% |
96.1% |
| 50% 负载 |
97.4% |
97.4% |
97.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.1% |
99.2% |
99.1% |
96.5% |
96.7% |
96.6% |
| 75% 负载 |
97.3% |
97.4% |
97.4% |
99.4% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.3% |
96.5% |
96.4% |
| 100% 负载 |
96.9% |
97.1% |
97.2% |
99.4% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
95.8% |
96.1% |
96.0% |
1000 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | E-变换 | 电池运行模式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
96.9% |
96.8% |
96.8% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
98.7% |
98.9% |
98.7% |
96.4% |
96.3% |
96.2% |
| 50% 负载 |
97.4% |
97.4% |
97.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.1% |
99.3% |
99.2% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
| 75% 负载 |
97.2% |
97.3% |
97.4% |
99.4% |
99.5% |
99.4% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.5% |
96.5% |
96.5% |
| 100% 负载 |
96.9% |
97.0% |
97.2% |
99.4% |
99.5% |
99.4% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.0% |
96.0% |
96.1% |
1125 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | E-变换 | 电池运行模式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
96.9% |
96.9% |
96.8% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
98.7% |
98.8% |
98.8% |
96.4% |
96.4% |
96.2% |
| 50% 负载 |
97.3% |
97.4% |
97.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.1% |
99.2% |
99.2% |
96.7% |
96.8% |
96.7% |
| 75% 负载 |
97.2% |
97.3% |
97.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.6% |
96.5% |
| 100% 负载 |
96.8% |
97.0% |
97.1% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
96.0% |
96.1% |
96.0% |
1250 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | E-变换 | 电池运行模式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
96.9% |
96.9% |
96.8% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
98.9% |
98.7% |
98.8% |
96.6% |
96.3% |
96.4% |
| 50% 负载 |
97.3% |
97.3% |
97.4% |
99.5% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.2% |
99.2% |
96.9% |
96.7% |
96.8% |
| 75% 负载 |
97.2% |
97.4% |
97.4% |
99.5% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
96.6% |
96.5% |
96.6% |
| 100% 负载 |
96.8% |
96.9% |
97.1% |
99.4% |
99.5% |
99.5% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
96.0% |
96.0% |
96.1% |