990-55333C-018

オプション

設定オプション

  • AI負荷耐性UPS – テスト済みおよび検証済み*

  • ECOnversion運転モード

  • コンパクト設計、高密度技術、モジュール式アーキテクチャ

  • 任意の運転モードでのパワーモジュールの交換(ライブスワップ)*

  • 1系統主電源または2系統主電源

  • 容量を確保するための並列システム用のUPS(最大4+0)

  • 冗長性を確保するための並列システム用のUPS(最大4+1)

  • デフォルトの上部入線

  • EcoStruxure ITとの互換性

  • 発電機との互換性

  • タッチスクリーンLCD

  • ECOモード

ハードウェアオプション

注記: こちらに記載されるすべてのハードウェアは、一部の地域では利用できません。

パワーモジュール

  • Galaxy VXL UPS 125 kWパワーモジュール、400 V(GVPM125KH)

リチウムイオンバッテリーキャビネット

リチウムイオンバッテリーとバッテリーブレーカーを含むバッテリーキャビネット。

  • GalaxyリチウムイオンバッテリーキャビネットIEC、16 x 2.04 kWhバッテリーモジュール付き(LIBSESMG16IEC)

  • GalaxyリチウムイオンバッテリーキャビネットIEC、17 x 2.04 kWhバッテリーモジュール付き(LIBSESMG17IEC)

  • Galaxyリチウムイオンバッテリー通信ケーブル、25 m(LIBSEOPT001)

空のバッテリーキャビネット

他社製バッテリーと併用するための空のバッテリーキャビネット。バッテリーブレーカーキット(別売)が必要です。

  • 空のバッテリーキャビネット、Galaxy範囲用幅1100 mm(GVEBC11)

  • 空のバッテリーキャビネット、Galaxy範囲用幅1500 mm(GVEBC15)

バッテリーブレーカーキット

空のバッテリーキャビネットまたは他社製バッテリーソリューションと併用するためのバッテリーブレーカーキット。

  • バッテリーブレーカーキット630 A、EL(GVBBK630EL)

バッテリーブレーカーボックス

他社製バッテリーソリューションと併用するための壁面取り付け型のバッテリーブレーカーボックス。

  • バッテリーブレーカーボックス、1台の630 A DCブレーカー付き(GVBBB630EL-1CB)

  • バッテリーブレーカーボックス、2台の630 A DCブレーカー付き(GVBBB630EL-2CB)

  • バッテリーブレーカーボックス、3台の630 A DCブレーカー付き(GVBBB630EL-3CB)

リモート集中型ディスプレイ

  • リモート集中型ディスプレイ(GVLOPT007)

オプションの設置キット

  • UPS用Galaxy VXL耐震キット(GVXLOPT002)

  • 外部リチウムイオンBMSのAC電源用Galaxy VXLブレーカーキット(GVXLOPT004)

  • Galaxy VL/VXL用並列通信キット(GVLOPT006)

オプションのネットワークマネジメントカード

  • Modbus、イーサネット、AUXセンサー付きネットワークマネジメントカードLCES2(AP9644)

ダストフィルター

  • Galaxy VXLダストフィルターキット、4個(GVXLOPT007)

温度センサー

  • ネットワークマネジメントカード用温度センサー(AP9335T)

  • ネットワークマネジメントカード用温度/湿度センサー(AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?