选项
配置选项
硬件选项
功率模块
-
Galaxy VXL UPS 125 kW 功率模块,400 V (GVPM125KH)
锂电池柜
包含锂电池和电池断路器的电池柜。
-
内含 16 个 2.04 kWh 电池模块的 IEC Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG16IEC)
-
内含 17 个 2.04 kWh 电池模块的 IEC Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG17IEC)
-
Galaxy 锂电池柜通讯线缆 25 m (LIBSEOPT001)
空电池柜
适用于第三方电池解决方案的空电池柜。需要电池断路器套件(单独出售)。
-
适用于 Galaxy 系列的 1100 mm 宽空电池柜 (GVEBC11)
-
适用于 Galaxy 系列的 1500 mm 宽空电池柜 (GVEBC15)
电池断路器套件
适用于空电池柜或第三方电池解决方案的电池断路器套件。
-
电池断路器套件 630 A,EL (GVBBK630EL)
电池断路器箱
适用于第三方电池解决方案的壁挂式电池断路器箱。
-
带一个 630 A 直流断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-1CB)
-
带两个 630 A 直流断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-2CB)
-
带三个 630 A 直流断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-3CB)
远程集中显示屏
-
远程集中显示屏 (GVLOPT007)
可选安装套件
-
适用于 UPS 的 Galaxy VXL 抗震套件 (GVXLOPT002)
-
适用于外部锂电池 BMS 交流电源的 Galaxy VXL 断路器套件 (GVXLOPT004)
-
适用于 Galaxy VL/VXL 的并机通信套件 (GVLOPT006)
可选网络管理卡
-
带有 Modbus、以太网和辅助传感器的网络管理卡 LCES2 (AP9644)
过滤网
-
Galaxy VXL 过滤网套件,4 个 (GVXLOPT007)
温度传感器
-
网络管理卡温度传感器 (AP9335T)
-
网络管理卡温湿度传感器 (AP9335TH)