990-55333C-037

物理参数

UPS 运输重量和尺寸

可扩容的 UPS 型号

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm UPS 中预装的功率模块数量 单独发货的功率模块数量。需要在现场安装以达到订购的 UPS 额定值* 要将 UPS 额定值增加至 1250 kW(最大值)可安装的额外功率模块数量*
GVXL0K1250HS 714 2150 1410 1160 0 0* 10*
GVXL500K1250HS 926 2150 1410 1160 4 0 6
GVXL625K1250HS 926 2150 1410 1160 4 1 5
GVXL750K1250HS 926 2150 1410 1160 4 2 4
GVXL875K1250HS 926 2150 1410 1160 4 3 3
GVXL1000K1250HS 926 2150 1410 1160 4 4 2
GVXL1125K1250HS 926 2150 1410 1160 4 5 1
GVXL1250KHS 926 2150 1410 1160 4 6 0

不可扩容的 UPS 型号

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm UPS 中预装的功率模块数量 单独发货的功率模块数量。需要在现场安装以达到订购的 UPS 额定值* 要将 UPS 额定值增加至 1250 kW(最大值)可安装的额外功率模块数量*
GVXL600K600HS 926 2150 1410 1160 4 1 0*

功率模块运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
1xGVPM125KH 74 310 660 850
6xGVPM125KH(共用一个托盘)* 485 1090 1360 870

UPS 重量和尺寸

可扩展的 UPS 型号

UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
500 kW 851 1970 1200 1000
625 kW 904 1970 1200 1000
750 kW 957 1970 1200 1000
875 kW 1010 1970 1200 1000
1000 kW 1063 1970 1200 1000
1125 kW 1116 1970 1200 1000
1250 kW 1169 1970 1200 1000

不可扩展的 UPS 型号

UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
600 kW 904 1970 1200 1000

功率模块重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVPM125KH 54 130 560 740

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?