990-55333C-018

物理的仕様

UPSの積荷重量と寸法

拡張可能なUPSモデル

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm UPSに事前に取り付けられているパワーモジュールの数 別送品のパワーモジュールの数。注文したUPS定格に達するように現場で設置する必要があります* UPS定格を1250 kW(最大)まで増やすために設置可能な追加のパワーモジュールの数*
GVXL0K1250HS 714 2150 1410 1160 0 0* 10*
GVXL500K1250HS 926 2150 1410 1160 4 0 6
GVXL625K1250HS 926 2150 1410 1160 4 1 5
GVXL750K1250HS 926 2150 1410 1160 4 2 4
GVXL875K1250HS 926 2150 1410 1160 4 3 3
GVXL1000K1250HS 926 2150 1410 1160 4 4 2
GVXL1125K1250HS 926 2150 1410 1160 4 5 1
GVXL1250KHS 926 2150 1410 1160 4 6 0

拡張不可なUPSモデル

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm UPSに事前に取り付けられているパワーモジュールの数 別送品のパワーモジュールの数。注文したUPS定格に達するように現場で設置する必要があります* UPS定格を1250 kW(最大)まで増やすために設置可能な追加のパワーモジュールの数*
GVXL600K600HS 926 2150 1410 1160 4 1 0*

パワーモジュールの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
1xGVPM125KH 74 310 660 850
共通パレットでの6xGVPM125KH* 485 1090 1360 870

UPSの重量および寸法

拡張可能なUPSモデル

UPS定格 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
500 kW 851 1970 1200 1000
625 kW 904 1970 1200 1000
750 kW 957 1970 1200 1000
875 kW 1010 1970 1200 1000
1000 kW 1063 1970 1200 1000
1125 kW 1116 1970 1200 1000
1250 kW 1169 1970 1200 1000

拡張不可なUPSモデル

UPS定格 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
600 kW 904 1970 1200 1000

パワーモジュールの重量および寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVPM125KH 54 130 560 740

離隔距離

注記: 離隔距離の必要寸法は、通気性と保守作業の目的でのみ表示しています。使用地域での追加要求事項については、使用地域の安全規格および基準を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?