990-55333C-018

各種オプションの重量と寸法

注記: 以下に記載されているすべてのオプションが、すべてのUPSモデルで使用できるわけではありません。関連するUPSモデルのハードウェアオプションリストを参照してください。

バッテリーブレーカーボックスの出荷時の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

バッテリーブレーカーボックスの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

空のバッテリーキャビネットの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

空のバッテリーキャビネットの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

バッテリーブレーカーキットの出荷時の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm
GVBBK630EL 15 560 500 800

バッテリーブレーカーキットの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Galaxyリチウムイオンバッテリーキャビネットの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
LIBSESMG10IEC 211 2150 1200 800
LIBSESMG13IEC 211 2150 1200 800
LIBSESMG16IEC 211 2150 1200 800
LIBSESMG17IEC 211 2150 1200 800
LIBSMG95MODA
LIBSMG95MODB
17 215 485 297
注記: バッテリーキャビネットはバッテリーなしで出荷されます。バッテリーモジュールは、10、13、16、17個のいずれかを選択した設定ごとに個別に出荷されます。

Galaxyリチウムイオンバッテリーキャビネットの重量および寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
LIBSESMG10IEC 355 1970 650 587
LIBSESMG13IEC 415 1970 650 587
LIBSESMG16IEC 470 1970 650 587
LIBSESMG17IEC 490 1970 650 587
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?