GEX75737

Interruptores de seguridad con fusible

Valores nominales para fusibles

Clase Fusible de cartucho Valor nominal en amperes
Interruptores de seguridad de trabajo ligero

Tapón

Cortocircuito de 10 kA

30

Interruptores de seguridad para servicio general y ligero con fusibles de cartucho de fábrica

H

Cortocircuito de 10 kA

30 a 600

K

Cortocircuito de 10 kA

30 a 600

R

Cortocircuito de 10 kA

30 a 600

Cortocircuito de 100 kA *

30 a 600

T

Cortocircuito de 100 kA

800

400 y 600 *

Interruptores de seguridad de servicio pesado de los fusibles de cartucho de fábrica

H

Cortocircuito de 10 kA

30 a 600

K

Cortocircuito de 10 kA

30 a 600

R

Cortocircuito de 10 kA

30 a 600

Cortocircuito de 200 kA *

30 a 600

L

Cortocircuito de 200 kA

800 a 1200

Interruptores de seguridad modificados en campo

Servicio general

J

Cortocircuito de 100 kA

30 a 600

Servicio pesado

J

Cortocircuito de 200 kA

De 100 a 200 *

De 30 a 400*

600 * *

NOTA: Los valores nominales AIC corresponden a la combinación de interruptor, fusible y/o clip de rechazo.

Valores nominales de clase UL para fusibles

Clase

Tensión

Valor nominal máximo de interrupción

Fusibles limitadores de corriente

R

250 VCA

200,000 A rms simétricos

600 VCA

300 VCC

600 VCC

Terminales modificados para proporcionar la función de rechazo

J

600 VCA

200,000 A rms simétricos

T

300 VCA

200,000 A rms simétricos

600 VCA

200,000 A rms simétricos

125 VCC

200,000 A rms simétricos

300 VCC

200,000 A rms simétricos

L

600 VCA

CA: 200,000 A rms simétricos

CC: 50,000 A

600 VCC

CC: 100,000 A

CC: 200,000 A

K

250 VCA

50,000 A rms simétricos

600 VCA

100,000 A rms simétricos

200,000 A rms simétricos

Fusibles no limitadores de corriente

H

250 VCA

10,000 A rms simétricos

600 VCA

Tapón

125 VCA

10,000 A rms simétricos

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.