GEX75737

Barreras del lado de línea

Los interruptores de 30, 60, 100 y 200 A de unidades de tiro simple de servicio general y de servicio pesado están diseñados para proporcionar protección contra el contacto involuntario en las terminales entrantes. Los componentes internos cumplen con las clasificaciones IP2X y UL 869A.

Las barreras instaladas en campo están disponibles para dispositivos de 400, 600, 800 y 1200 A y, una vez instaladas, brindan protección contra contactos involuntarios en los terminales de entrada.

Amperios

Producto

Tensión nominal CA

Dos polos

Tres polos

400

Servicio pesado

240

LSBG203

LSBG203

600

LSBG602

LSBG602

600

240

LSBG203

LSBG203

600

LSBG602

LSBG602

800

240

LSBF202

LSBF203

600

LSBF602

LSBF602

1200

240

LSBF202

LSBF203

600

LSBF602

LSBF602

El aislamiento de los cables forma parte del sistema de protección contra el contacto, las siguientes tablas indican la cantidad de conductor que debe quedar expuesto.

Cable pelado

Interruptores de seguridad de servicio general

Amperios

Tensión

Tira de alambre

30

240

12 mm/0.47 pulg

60

100

15 mm/0.60 pulg

200

22 mm/0.87 pulg

400

32 mm/1.25 pulg

600

800

Interruptores de seguridad de servicio pesado

Amperios

Tensión

Tira de alambre

30

240

12 mm/0.47 pulg

60

100

15 mm/0.60 pulg

200

22 mm/0.87 pulg

400

38 mm/1.50 pulg

600

800

1.50 pulg/38 mm (superior) 2.70 pulg/69 mm (inferior)

1200

30

600

12 mm/0.47 pulg

60

15 mm/0.60 pulg

100

200

22 mm/0.87 pulg

400

38 mm/1.50 pulg

600

800

1.50 pulg/38 mm (superior) 2.70 pulg/69 mm (inferior)

1200

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.