GEX75737

Ensambles de neutro aislado

Los ensambles de neutro aislado están disponibles como instalados de fábrica o en el campo. Todos los neutros aislados vienen con un tornillo de conexión o un puente para la instalación en el campo, lo que permite que estos elementos se utilicen en equipos de entrada en servicio en los Estados Unidos y en México.

Los neutros aislados instalados en fábrica se envían sin conexión. Se pueden utilizar para todas las aplicaciones en los Estados Unidos y en México. No pueden utilizarse para aplicaciones de entrada de servicio en Canadá.

El neutro conectado instalado en fábrica se utiliza para aplicaciones de entrada de servicio en Canadá y también puede utilizarse para aplicaciones de entrada de servicio en Estados Unidos y en México.

NOTA: En el caso de los dispositivos que se envían conectados de fábrica, el tornillo de conexión debe quitarse para todas las aplicaciones que no sean entrada de servicio.

Valor nominal en amperes

Producto

Tensión nominal CA

Kit de neutro (ALCU)

Rango de cables

Kit de neutro: solo cobre

Rango de cables

30

Servicio pesado

240 y 600

SNO3

(2) 14 - 3 AWG CU
(2) 14 - 3 AWG AL
más tierra SVC
(1) 14 -3 AWG CU
(1) 14 - 3 AWG AL

SNO3C

(2) 14 - 6 AWG CU
más tierra SVC
(1) 14 -6 AWG CU

60

240

SNO3

(2) 14 - 3 AWG CU
(2) 14 - 3 AWG AL
más tierra SVC
(1) 14 -3 AWG CU
(1) 14 - 3 AWG AL

SNO3C

(2) 14 - 6 AWG CU
más tierra SVC
(1) 14 -6 AWG CU

60

600

SNO610

(2) 14 – 1/0 AWG CU
(2) 14 – 1/0AWG AL
más tierra SVC
(2) 14 -6 AWG CU
(2) 14 – 6 AWG AL

SNO610C

(2) 14 – 2/0 AWG CU
más tierra SVC
(3) 14 -6 AWG CU

100

240 y 600

SNO610

(2) 14 – 1/0 AWG CU
(2) 14 – 1/0AWG AL
más tierra SVC
(2) 14 -6 AWG CU
(2) 14 – 6 AWG AL

SNO610C

(2) 14 – 2/0 AWG CU
más tierra SVC
(3) 14 -6 AWG CU

200

SN20A

(2) 6 AWG – 250 kcmil CU
(2) 6 AWG – 250 kcmil AL
más tierra SVC
(2) 14 -10 AWG CU
(2) 14 – 10 AWG AL

SN20C

(2) 6 AWG – 250 KCMIL CU
más tierra SVC
(1) 14 -1/0 AWG CU

400

H600SN

(2) 1 AWG– 750 kcmil CU
(2) 1 AWG – 750 kcmil AL
más tierra SVC
(1) 4 AWG – 300 kcmil CU
(1) 4 AWG – 300 kcmil AL

H600SNC

(2) 6 AWG – 600 kcmil CU
and
(2) 2 AWG – 350 kcmil CU
más tierra SVC
(1) 6 AWG – 250 kcmil CU

600

H600SN

(2) 1 AWG– 750 kcmil CU
(2) 1 AWG – 750 kcmil AL
más tierra SVC
(1) 4 AWG – 300 kcmil CU
(1) 4 AWG – 300 kcmil AL

H600SNC

(2) 6 AWG – 600 kcmil CU
and
(2) 2 AWG – 350 kcmil CU
más tierra SVC
(1) 6 AWG – 250 kcmil CU

800

H800SNE4

(6) 3/0 AWG - 750 kcmil CU
(6) 3/0 AWG 750 kcmil AL
más tierra SVC
(2) 6 AWG – 350 kcmil CU
(2) 6 AWG – 350 kcmil AL

N/D

1200

H1200SNE4

(8) 3/0 AWG - 750 kcmil CU
(8) 3/0 AWG 750 kcmil AL
más tierra SVC
(2) 6 AWG – 350 kcmil CU
(2) 6 AWG – 350 kcmil AL

N/D

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.