GEX75737

Interrupteurs de sécurité à fusible

Valeurs des fusibles

Classe Fusible à cartouche Courant nominal
Interrupteurs de sécurité à usage léger

Prise

Court-circuit 10 kA

30

Interrupteurs de sécurité à usage léger et à usage général avec fusibles à cartouche installés en usine

H

Court-circuit de 10 kA

30 à 600

K

Court-circuit de 10 kA

30 à 600

R

Court-circuit de 10 kA

30 à 600

Court-circuit de 100 kA *

30 à 600

T

Court-circuit de 100 kA

800

400 et 600 *

Interrupteurs de sécurité à usage intensif avec fusibles à cartouche installés en usine

H

Court-circuit de 10 kA

30 à 600

K

Court-circuit de 10 kA

30 à 600

R

Court-circuit de 10 kA

30 à 600

Court-circuit de 200 kA *

30 à 600

L

Court-circuit de 200 kA

800 à 1200

Interrupteurs de sécurité modifiés sur place

Usage général

J

Court-circuit de 100 kA

30 à 600

Usage intensif

J

Court-circuit de 200 kA

100 à 200 *

30 à 400 *

600 * *

REMARQUE: Les valeurs nominales AIC s’appliquent à la combinaison interrupteur, fusible et/ou clip de rejet.

Valeurs de classe UL des fusibles

Classe

Tension

Intensité maximale d’interruption

Fusibles limiteurs de courant

R

250 V CA

200 000 A eff. symétrique

600 V CA

300 V CC

600 V CC

Bornes modifiées pour fournir une fonction de rejet

J

600 V CA

200 000 A eff. symétrique

T

300 V CA

200 000 A eff. symétrique

600 V CA

200 000 A eff. symétrique

125 V CC

200 000 A eff. symétrique

300 V CC

200 000 A eff. symétrique

L

600 V CA

CA : 200 000 A eff. symétrique

CC : 50 000 A

600 V CC

CC : 100 000 A

CC : 200 000 A

K

250 V CA

50 000 A eff. symétrique

600 V CA

100 000 A eff. symétrique

200 000 A eff. symétrique

Fusibles non limiteurs de courant

H

250 V CA

10 000 A eff. symétrique

600 V CA

Prise

125 V CA

10 000 A eff. symétrique

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.