GEX75737

Kits de puesta a tierra

Los kits de puesta a tierra pueden instalarse en fábrica o en el campo. Para gabinetes de servicio pesado de 30 a 200 A tipo 12 y 4X e interruptores de servicio liviano de 30 A, los kits de puesta a tierra vienen instalados de fábrica como estándar.

Todas las unidades se envían con una barra de neutro conectada que viene con una terminal de puesta a tierra instalada de fábrica.

Las ubicaciones de montaje de la barra a tierra se identifican mediante el símbolo de tierra estampado en la pared posterior del gabinete. Conecte a tierra el gabinete según los requisitos del código.

Valor nominal en amperes

Producto

Tensión nominal CA

Kit de tierra (ALCU)

Rango de cables

Kit de tierra: solo cobre (servicio pesado)

Rango de cables

30

Servicio general

240

PK3GTA1

(3) 14 - 4 AWG CU
(3) 12 – 4 AWG AL
(6) 14 – 12 AWG CU
(6) 12 – 10 AWG AL

N/D

30

Servicio pesado

240 y 600

GTK03

(2) 14 – 4 AWG CU
(2) 12 – 4 AWG AL
o
(4) 14-12 AWG CU
(4) 12-10 AWK AL

GTK03C

(2) 14 – 6 AWG CU

60

Servicio general y servicio pesado

240

GTK03

(2) 14 – 4 AWG CU
(2) 12 – 4 AWG AL
o
(4) 14-12 AWG CU
(4) 12-10 AWK AL

GTK03C

(2) 14 – 6 AWG CU

60

Servicio pesado

600

GTK0610

(2) 14 – 1/0 AWG CU
(2) 12 – 1/0 AWG AL
y
(2) 14-6 AWG CU
(2) 12-6 AWK AL

GTK0610C

(2) 14 –1/0 AWG CU
y
(2) 14 – 6 AWG CU

100

Servicio general y servicio pesado

240 y 600

GTK0610

(2) 14 – 1/0 AWG CU
(2) 12 – 1/0 AWG AL
y
(2) 14-6 AWG CU
(2) 12-6 AWK AL

GTK0610C

(2) 14 –1/0 AWG CU
y
(2) 14 – 6 AWG CU

200

Servicio general y servicio pesado

240 y 600

PKOGTA2

(2) 10 – 2/0 AWG CU
(2) 6 – 2/0 AWG AL

PKOGTC2

(2) 14 – 4 AWG CU

400

Servicio general y servicio pesado

240 y 600

PKOGTA2

(2) 10 – 2/0 AWG CU
(2) 6 – 2/0 AWG AL

PKOGTC3

(2) 14 – 1/0 AWG CU

600

Servicio general y servicio pesado

240 y 600

PKOGTA2

(2) 10 – 2/0 AWG CU
(2) 6 – 2/0 AWG AL

PKOGTC3

(2) 14 – 1/0 AWG CU

800

Servicio general

240

PKOGTA3

(6) 6 – 3/0 AWG CU
(6) 6 – 3/0 AWG AL

N/D

800

Servicio pesado

240 y 600

PKOGTA7

(4) 4 AWG – 300 kcmil CU
(4) 4 AWG – 300 kcmil AL

N/D

1200

Servicio pesado

240 y 600

PKOGTA8

(8) 4 AWG – 300 kcmil CU
(8) 4 AWG – 300 kcmil AL

N/D

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.