GEX75737

Kits de m.à.l.t.

Les kits de m.à.l.t. peuvent être installés en usine ou sur place. Pour les enceintes à usage intensif 30-200 A Type 12 et 4X et les interrupteurs pour usage léger 30 A, les kits de m.à.l.t. sont installés en usine de série.

Toutes les unités sont livrées avec une barre de métallisation du neutre fournie avec la borne de terre installée en usine.

Les emplacements de montage de la cosse de m.à.l.t. sont identifiés par le symbole de terre estampé au dos de l’enceinte. Mettre l’enceinte à la terre conformément aux exigences du code applicable.

Courant nominal

Produit

Tension CA nominale

Kit de m.à.l.t. (ALCU)

Gamme de fils

Kit de m.à.l.t., cuivre seulement (usage intensif)

Gamme de fils

30

Usage général

240

PK3GTA1

(3) 14 – 4 AWG CU
(3) 12 – 4 AWG AL
(6) 14 – 12 AWG CU
(6) 12 – 10 AWG AL

s/o

30

Usage intensif

240 et 600

GTK03

(2) 14 – 4 AWG CU
(2) 12 – 4 AWG AL
ou
(4) CU 14-12 AWG
(4) 12 – 10 AWK AL

GTK03C

(2) 14 – 6 AWG CU

60

Usage général Usage intensif

240

GTK03

(2) 14 – 4 AWG CU
(2) 12 – 4 AWG AL
ou
(4) CU 14-12 AWG
(4) 12 – 10 AWK AL

GTK03C

(2) 14 – 6 AWG CU

60

Usage intensif

600

GTK0610

(2) 14 – 1/0 AWG CU
(2) 12 – 1/0 AWG AL
et
(2) 14 – 6 AWG CU
(2) 12 – 6 AWK AL

GTK0610C

(2) 14 – 1/0 AWG CU
et
(2) 14 – 6 AWG CU

100

Usage général Usage intensif

240 et 600

GTK0610

(2) 14 – 1/0 AWG CU
(2) 12 – 1/0 AWG AL
et
(2) 14 – 6 AWG CU
(2) 12 – 6 AWG AL

GTK0610C

(2) 14 – 1/0 AWG CU
et
(2) 14 – 6 AWG CU

200

Usage général Usage intensif

240 et 600

PKOGTA2

(2) 10 – 2/0 AWG CU
(2) 6 – 2/0 AWG AL

PKOGTC2

(2) 14 – 4 AWG CU

400

Usage général Usage intensif

240 et 600

PKOGTA2

(2) 10 – 2/0 AWG CU
(2) 6 – 2/0 AWG AL

PKOGTC3

(2) 14 – 1/0 AWG CU

600

Usage général Usage intensif

240 et 600

PKOGTA2

(2) 10 – 2/0 AWG CU
(2) 6 – 2/0 AWG AL

PKOGTC3

(2) 14 – 1/0 AWG CU

800

Usage général

240

PKOGTA3

(6) 6 – 3/0 AWG CU
(6) 6 – 3/0 AWG AL

s/o

800

Usage intensif

240 et 600

PKOGTA7

(4) 4 AWG – 300 kcmil CU
(4) 4 AWG – 300 kcmil AL

s/o

1200

Usage intensif

240 et 600

PKOGTA8

(8) 4 AWG – 300 kcmil CU
(8) 4 AWG – 300 kcmil AL

s/o

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.