GEX75737

Ensembles de neutre isolé

Les ensembles de neutre isolé peuvent être installés en usine ou sur place. Tous les neutres isolés sont fournis avec une vis ou un cavalier de métallisation du neutre pour l’installation sur place, permettant de les utiliser dans les équipements d’entrée de distribution aux États-Unis et au Mexique.

Les neutres isolés installés en usine sont expédiés non métallisés et conviennent pour toutes les applications aux États-Unis et au Mexique. Ils ne peuvent pas être utilisés pour des applications d’entrée de distribution au Canada.

La métallisation du neutre installée en usine est utilisée pour les applications d’entrée de distribution au Canada et peut également être utilisée pour les applications d’entrée de distribution aux États-Unis et au Mexique.

REMARQUE: Sur les appareils avec métallisation de neutre installée en usine, la vis de métallisation doit être retirée pour toutes les applications autres que les applications d’entrée de distribution.

Courant nominal

Produit

Tension CA nominale

Kit de neutre (ALCU)

Gamme de fils

Kit de neutre, cuivre seulement

Gamme de fils

30

Usage intensif

240 et 600

SNO3

(2) 14 – 3 AWG CU
(2) 14 – 3 AWG AL
plus m.à.l.t. de distribution
(1) 14 – 3 AWG CU
(1) 14 – 3 AWG AL

SNO3C

(2) 14 – 6 AWG CU
plus m.à.l.t. de distribution
(1) 14 – 6 AWG CU

60

240

SNO3

(2) 14 – 3 AWG CU
(2) 14 – 3 AWG AL
plus m.à.l.t. de distribution
(1) 14 – 3 AWG CU
(1) 14 – 3 AWG AL

SNO3C

(2) 14 – 6 AWG CU
plus m.à.l.t. de distribution
(1) 14 – 6 AWG CU

60

600

SNO610

(2) 14 – 1/0 AWG CU
(2) 14 – 1/0 AWG AL
plus m.à.l.t. de distribution
(2) 14 – 6 AWG CU
(2) 14 – 6 AWG AL

SNO610C

(2) 14 – 2/0 AWG CU
plus m.à.l.t. de distribution
(3) 14 – 6 AWG CU

100

240 et 600

SNO610

(2) 14 – 1/0 AWG CU
(2) 14 – 1/0 AWG AL
plus m.à.l.t. de distribution
(2) 14 – 6 AWG CU
(2) 14 – 6 AWG AL

SNO610C

(2) 14 – 2/0 AWG CU
plus m.à.l.t. de distribution
(3) 14 – 6 AWG CU

200

SN20A

(2) 6 AWG – 250 kcmil CU
(2) 6 AWG – 250 kcmil AL
plus m.à.l.t. de distribution
(2) 14-10 AWG CU
(2) 14 – 10 AWG AL

SN20C

(2) 6 AWG – 250 kcmil CU
plus m.à.l.t. de distribution
(1) 14 – 1/0 AWG CU

400

H600SN

(2) 1 AWG – 750 kcmil CU
(2) 1 AWG – 750 kcmil AL
plus m.à.l.t. de distribution
(1) 4 AWG – 300 kcmil CU
(1) 4 AWG – 300 kcmil AL

H600SNC

(2) 6 AWG – 600 kcmil CU
et
(2) 2 AWG – 350 kcmil CU
plus m.à.l.t. de distribution
(1) 6 AWG – 250 kcmil CU

600

H600SN

(2) 1 AWG – 750 kcmil CU
(2) 1 AWG – 750 kcmil AL
plus m.à.l.t. de distribution
(1) 4 AWG – 300 kcmil CU
(1) 4 AWG – 300 kcmil AL

H600SNC

(2) 6 AWG – 600 kcmil CU
et
(2) 2 AWG – 350 kcmil CU
plus m.à.l.t. de distribution
(1) 6 AWG – 250 kcmil CU

800

H800SNE4

(6) 3/0 AWG – 750 kcmil CU
(6) 3/0 AWG 750 kcmil AL
plus m.à.l.t. de distribution
(2) 6 AWG – 350 kcmil CU
(2) 6 AWG – 350 kcmil AL

s/o

1200

H1200SNE4

(8) 3/0 AWG – 750 kcmil CU
(8) 3/0 AWG 750 kcmil AL
plus m.à.l.t. de distribution
(2) 6 AWG – 350 kcmil CU
(2) 6 AWG – 350 kcmil AL

s/o

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.