GEX75737

Barrières côté ligne

Les unités pour usage général et usage intensif unidirectionnel de 30, 60, 100 et 200 A sont conçues pour fournir une protection contre les contacts accidentels sur les bornes entrantes. Les composants internes sont conformes aux normes IP2X et UL 869A.

Des barrières à installer sur place sont disponibles pour les appareils de 400, 600, 800 et 1200 A et fournissent une protection contre les contacts accidentels sur les bornes entrantes.

Ampères

Produit

Tension CA nominale

Bipolaire

Tripolaire

400

Usage intensif

240

LSBG203

LSBG203

600

LSBG602

LSBG602

600

240

LSBG203

LSBG203

600

LSBG602

LSBG602

800

240

LSBF202

LSBF203

600

LSBF602

LSBF602

1200

240

LSBF202

LSBF203

600

LSBF602

LSBF602

L’isolation des fils fait partie du système de protection contre les contacts. Les tableaux ci-dessous indiquent la longueur de conducteur à dénuder.

Fil dénudé

Interrupteurs de sécurité à usage général

Ampères

Tension

Longueur à dénuder

30

240

0,47 po / 12 mm

60

100

0,60 po / 15 mm

200

0,87 po / 22 mm

400

1,25 po / 32 mm

600

800

Interrupteurs de sécurité à usage intensif

Ampères

Tension

Longueur à dénuder

30

240

0,47 po / 12 mm

60

100

0,60 po / 15 mm

200

0,87 po / 22 mm

400

1,50 po / 38 mm

600

800

1,50 po / 38 mm (haut) 2,70 po / 69 mm (bas)

1200

30

600

0,47 po / 12 mm

60

0,60 po / 15 mm

100

200

0,87 po / 22 mm

400

1,50 po / 38 mm

600

800

1,50 po / 38 mm (haut) 2,70 po / 69 mm (bas)

1200

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.