显示规格
|
HMIFT6450 |
HMIFT6550 |
|
|---|---|---|
|
显示屏类型 |
TFT 彩色 LCD |
|
|
显示尺寸 |
7" 宽屏 |
10.1" 宽屏 |
|
分辨率 |
800 x 480 像素 (WVGA) |
1,024 x 600 像素 (WSVGA) |
|
有效显示面积 (W x H) |
154.08 x 85.92 mm (6.07 x 3.38 in) |
222.72 x 125.28 mm (8.77 x 4.93 in) |
|
显示颜色 |
1.6 千万颜色 有关显示颜色的更多信息,请参阅显示屏编辑软件手册。 |
|
|
背光灯 |
白色LED(不可更换。请联系客户支持。) |
|
|
背光灯工作寿命 |
50,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 25% 以前) |
|
|
亮度控制 |
16 个级别 (触摸屏或软件调节) |
|
|
HMIFT6650 |
HMIFT6750 |
|
|---|---|---|
|
显示屏类型 |
TFT 彩色 LCD |
|
|
显示尺寸 |
12.1" 宽屏 |
15.6" 宽屏 |
|
分辨率 |
1,280 x 800 像素 (WXGA) |
1,366 x 768 像素 (FWXGA) |
|
有效显示面积 (W x H) |
261.12 x 163.2 mm (10.28 x 6.43 in) |
344.23 x 193.54 mm (13.55 x 7.62 in) |
|
显示颜色 |
1.6 千万颜色 有关显示颜色的更多信息,请参阅显示屏编辑软件手册。 |
|
|
背光灯 |
白色LED(不可更换。请联系客户支持。) |
|
|
背光灯工作寿命 |
50,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 25% 以前) |
|
|
亮度控制 |
16 个级别 (触摸屏或软件调节) |
|