部件号
部件号列表
| 系列 | 型号名称 | 部件号 |
|---|---|---|
| Harmony FT6 | HMIFT6450 | HMIFT6450 |
| HMIFT6550 | HMIFT6550 | |
| HMIFT6650 | HMIFT6650 | |
| HMIFT6750 | HMIFT6750 |
部件号配置
下面介绍部件号的配置。
|
数字位置 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10和更高 |
|
(型号) |
(系列) |
(尺寸) |
(功能) |
(接口) |
(其他)*1 |
||||
|
HMI |
FT |
6 |
4:7" 5: 10" 6: 12" 7: 15" |
5: 不锈钢/卫生前壳 |
0: 标准主机模块 |
# |
|||
*1 部件号后可跟随一至三个字母数字字符。它不会影响结构和电气功能。