电气规格
|
规格 |
HMIFT6450 |
HMIFT6550 |
|
|---|---|---|---|
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
||
|
输入电压限制 |
19.2...28.8 Vdc |
||
|
电压骤降/短时中断抗扰度 |
5 ms 或更低 (在额定输入电压下) |
10 ms 或更低 (在额定输入电压下) |
|
|
功耗 |
最大 |
9 W |
12.6 W |
|
当外部设备不需要供电时 |
5.5 W 或更低 |
9.6 W 或更低 |
|
|
屏幕关闭背光时(待机模式) |
3.6 W 或更低 |
4.6 W 或更低 |
|
|
浪涌电流 |
30 A 或更低 |
||
|
抗干扰性能 |
干扰电压: 1,000 Vp-p,脉冲持续时间: 1 μs,上升时间: 1 ns (经噪声模拟装置) |
||
|
电介质强度 |
1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间) |
||
|
绝缘电阻 |
500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间) |
||
|
规格 |
HMIFT6650 |
HMIFT6750 |
|
|---|---|---|---|
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
||
|
输入电压限制 |
19.2...28.8 Vdc |
||
|
电压骤降/短时中断抗扰度 |
10 ms 或更低 (在额定输入电压下) |
||
|
功耗 |
最大 |
18.4 W |
18.5 W |
|
当外部设备不需要供电时 |
15 W 或更低 |
15 W 或更低 |
|
|
屏幕关闭背光时(待机模式) |
5.9 W 或更低 |
5.4 W 或更低 |
|
|
浪涌电流 |
30 A 或更低 |
||
|
抗干扰性能 |
干扰电压: 1,000 Vp-p,脉冲持续时间: 1 μs,上升时间: 1 ns (经噪声模拟装置) |
||
|
电介质强度 |
1,000 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间) |
||
|
绝缘电阻 |
500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间) |
||