安装需求
小心 |
|---|
|
烧伤风险
请勿在运行期间触摸挡板或后壳。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
-
检查安装面板或机柜表面是否平坦、状况良好且无参差不齐的边缘。可以在安装面板内的开孔处加上金属加固条以增强稳固性。
-
根据需要的承载强度确定安装面板的厚度。即使安装面板的厚度在面板开孔尺寸建议的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。
-
检查环境空气温度和环境湿度是否在环境规格的指定范围内。当在机柜或机箱中安装本产品时,“环境气温”是指机柜或机箱的内部和外部温度。
-
请确保周围设备的散热不会导致本产品超出其标准工作温度。
-
当将本产品纵向安装时,请将产品的右侧朝上放置。即,DC 电源接头侧需要朝上放置。
注: 纵向安装时,确保您的画面编辑软件支持此功能。
-
在倾斜位置安装本产品时,产品表面的倾斜角度不应超过 -60 至 30°。
-
为方便维护、操作及更好地通风,安装本产品时请与相邻物体及其他设备间至少留出 100 mm (3.94 in) 的空隙,如下图所示:
压差
在应用和安装本产品时,务必采取措施消除安装本产品的机柜内外之间的任何压差。机柜内压力较高可能导致显示器前膜脱层。即使机柜内的压差很小,也会作用于大面积膜上,从而产生足够的力使膜脱层,从而导致触摸能力失效。当在不同的房间有多个风扇和通风机以不同速率使空气流动的应用中,常常会出现压差。请采用以下技术以确保本产品的功能不受此错误应用的影响:
-
密封机柜内的所有导管连接,特别是导管通向其他可能处于不同压力的房间时。
-
适用时,可在机柜底部安装一个小排气孔,以平衡内外压力。
小心