EIO0000003528.05

Interface série

Introduction

L'interface série n'est pas isolée.

NOTE: Pour plus d'informations sur comment connecter les contrôleurs et autres types d'équipement, reportez-vous au manuel de pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d'édition d'écrans.

Sur l'équipement HMIST6200, vous pouvez changer de méthode de communication entre RS-232C et RS-485 au moyen du logiciel.

Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont séparées à l'intérieur du produit.

DANGER
CHOC ELECTRIQUE
  • Établissez une connexion directe entre la borne FG (masse du châssis) et la terre.
  • Ne branchez pas d'autres appareils à la terre via la borne FG (masse du châssis) de cet appareil.
  • Installez tous les câbles conformément aux réglementations et normes locales. Si les réglementations locales n'exigent pas de mise à la terre, basez-vous sur une source fiable, telle que le code NEC (National Electrical Code), Article 800 des États-Unis.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez uniquement des câbles D-Sub à 9 broches dotés d'une languette de verrouillage en bon état.
  • Utilisez un connecteur RJ45 équipé d'une languette de verrouillage fonctionnelle.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: N'utilisez que le courant nominal.

HMIST6200 COM1 (RS-232C/485)

Connecteur RJ45

Broche n°

RS-232C/RS-485

Nom du signal

Sens

Signification

1

RD(RXD)

Entrée

Réception des données (RS-232C)

2

SD(TXD)

Sortie

Envoi de données (RS-232C)

3

NC

Aucune connexion

4

D1

Entrant/Sortant

Transfert de données (RS-485)

5

D0

Entrant/Sortant

Transfert de données (RS-485)

6

RS(RTS)

Sortie

Demande d'émission

7

NC

Aucune connexion

8

SG

Mise à la terre du signal

Boîtier

FG

Masse du châssis

HMIST64/65/66/6700 COM1 (RS-232C)

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté produit :

Broche n°

RS-232C

Nom du signal

Sens

Signification

1

CD

Entrée

Détection de porteuse

2

RD(RXD)

Entrée

Réception de données

3

SD(TXD)

Sortie

Envoi de données

4

ER(DTR)

Sortie

Terminal de données prêt

5

SG

Mise à la terre du signal

6

DR(DSR)

Entrée

Ensemble de données prêt

7

RS(RTS)

Sortie

Demande d'émission

8

CS(CTS)

Entrée

Prêt pour émission

9

VCC

Sortie

+5 Vcc ±5 % Sortie 0,25 A*1

Boîtier

FG

Masse du châssis

*1 Lors de l'utilisation d'une broche RS-232C nº 9, activez VCC avec le logiciel.

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

HMIST64/65/66/6700 COM2 (RS-485)

Connecteur RJ45

NOTE: Lors de la configuration de la communication RS-485, le schéma de cablage pour certains équipements pourrait nécessiter la polarisation sur le côté borne. Modifiez le paramètre de polarisation dans votre logiciel d'édition d'écrans.

Broche n°

RS-485

Nom du signal

Sens

Signification

1

NC

Aucune connexion

2

NC

Aucune connexion

3

NC

Aucune connexion

4

Ligne A

Entrée/Sortie

Transfert de données (+)

5

Ligne B

Entrée/Sortie

Transfert de données (-)

6

RS(RTS)

Sortie

Demande d'émission

7

NC

Aucune connexion

8

SG

Mise à la terre du signal

Boîtier

FG

Masse du châssis

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.