DOCA0171EN-00

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Caractéristique Valeur
Conforme aux normes
  • Écarts du CENELEC par rapport à la norme IEC 61010-1:2017 UL/CSA/EU

  • IEC 61010-2-201

  • IEC/EN 61326-1

  • FCC Parties 15B et 15C

  • ETSI/EN 300328

  • ETSI/EN 301489-1

  • ETSI/EN 301489-17

  • IEEE 802.15.4

Tension d'alimentation 110–277 V CA ± 15 %
Protection d'alimentation HeatTag Disjoncteur 2 A, courbe C
Fréquence 50–60 Hz
Consommation maximale 0,1 A
Indice de pollution (IEC 60664-1) 3
Catégorie de surtension III
Fréquence d’utilisation 2405–2480 MHz
Puissance maximum d'émission de radiofréquences < 10 mW

Caractéristiques physiques

Caractéristique Valeur
Température ambiante En stockage -20 à +85 °C (-4 à +185 °F)
En fonctionnement -15 à +70 °C (-5 à +158 °F)
Humidité relative En stockage 5–95 %
En fonctionnement 15–90 %
Altitude d’utilisation 0 à 2 000 m (0-6 500 pieds)
Dimensions (l x L x P) 108 x 107 x 55 mm (4,25 x 4,21 x 2,16 po)
Poids 270 g (2,5 oz)
Indice de protection (IEC/EN 60529) IP20

Caractéristiques des capteurs

Caractéristique Valeur
Mesure de température Plage de mesure -15 à +70 °C (-5 à +158 °F)
Précision de la mesure ± 1,1 °C
Durée d'émission par défaut 30 s (supérieure en cas de trafic important de données sans fil)
Mesure de l'humidité Plage de mesure 15–90 %
Précision de la mesure ± 9 % de HR
Durée d'émission par défaut 30 s (supérieure en cas de trafic important de données sans fil)
Qualité de l'air Indice (0 à 10) Alerte déclenchée à l'indice 10.
Alerte de test après mise sous tension Pendant les 30 premières minutes
Alerte de test après appairage Alerte demandée à distance par le Panel Server ou la passerelle
Phase d'auto-apprentissage de l'environnement 8 heures après les 30 premières minutes

Déclaration de conformité UE

Par le présent document, Schneider Electric Industries SAS déclare que le capteur d'énergie HeatTag est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (RED). La déclaration de conformité BE20042401 est disponible en téléchargement sur le site www.se.com/docs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?