Resumen de funciones
| Parámetro | PM2210 | PM2220 | PM2230 |
|---|---|---|---|
| Clase de precisión para Wh |
Clase 1 |
Clase 1 |
Clase 0.5S |
| Clase de precisión para VARh |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
| Velocidad de muestreo por ciclo | 64 | 64 | 64 |
Intensidad:
|
ü | ü | ü |
Tensión:
|
ü | ü | ü |
Factor potencia
|
FP real |
FP real FP de desplazamiento |
FP real FP de desplazamiento |
| Frecuencia | ü | ü | ü |
Potencia:
|
ü | ü | ü |
| Desequilibrio trifásico | Intensidad |
Intensidad Tensión |
Intensidad Tensión |
|
Parámetros de demanda (kW, kVA, kVAR, I)
|
ü (Sin sello de fecha y hora) |
ü | ü |
|
Energía: kWh, kVAh, kVARh (cuatro cuadrantes) - De fase * y total
|
Suministrada (D) Recibida (R) Total (D+R) Neta (D-R) |
Suministrada (D) Recibida (R) Total (D+R) Neta (D-R) Último borrado (Antiguo)* |
Suministrada (D) Recibida (R) Total (D+R) Neta (D-R) Último borrado (Antiguo)* |
THD, thd:
|
ü | ü | ü |
| Armónicos individuales | — | Hasta el armónico individual de orden 15 | Hasta el armónico individual de orden 31 |
Mín/Máx con sello de fecha
y hora
|
— | ü | ü |
| Comunicaciones | POP | Modbus RTU RS-485 | Modbus RTU RS-485 |
| Módulos de E/S analógica expandibles (1 entrada y 1 salida) | — | — | ü |
| Módulos de E/S analógica expandibles (2 entradas y 2 salidas) | — | — | ü |
| Módulos de E/S digital expandibles (2 entradas y 2 salidas) | — | — | ü |
|
Módulos de salidas de relé expandibles (2 entradas digitales y 2 salidas de relé) |
— | — | ü |
Registro de datos
|
— | — | ü |
| Retrofit
Configuración de modelos de datos de comunicación anteriores. |
— | ü | ü |
| Instantánea | — | ü | ü |
| Tarifa múltiple | — | — | ü |
|
Restablecimiento automático * |
— | ü | ü |