Caractéristiques
| Paramètre | PM2210 | PM2220 | PM2230 |
|---|---|---|---|
| Classe de précision pour les Wh |
Classe 1 |
Classe 1 |
Classe 0,5S |
| Classe de précision pour les VARh |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
| Taux d’échantillonnage par période | 64 | 64 | 64 |
Courant :
|
ü | ü | ü |
Tension :
|
ü | ü | ü |
Facteur de puissance
|
Facteur de puissance vrai |
Facteur de puissance vrai Cosinus(phi) |
Facteur de puissance vrai Cosinus(phi) |
| Fréquence | ü | ü | ü |
Puissance :
|
ü | ü | ü |
| Déséquilibre des 3 phases | Courant |
Courant Tension |
Courant Tension |
|
Paramètres de valeur moyenne (kW, kVA, kVAR, I)
|
ü (pas d’horodatage) |
ü | ü |
|
Énergie : kWh, kVAh, kVARh (4 quadrants) – Pour la phase* et le total
|
Fournie (D) Reçue (R) Totale (D+R) Nette (D–R) |
Fournie (D) Reçue (R) Totale (D+R) Nette (D–R) Dernier effacement (ancien) * |
Fournie (D) Reçue (R) Totale (D+R) Nette (D–R) Dernier effacement (ancien) * |
THD, thd :
|
ü | ü | ü |
| Harmoniques rang par rang | — | Jusqu’au 15e harmonique | Jusqu’au 31e harmonique |
Min/max avec horodatage
|
— | ü | ü |
| Communications | POP | Modbus RTU RS-485 | Modbus RTU RS-485 |
| Modules d’extension E/S analogiques (1 entrée et 1 sortie) | — | — | ü |
| Modules d’extension E/S analogiques (2 entrées et 2 sorties) | — | — | ü |
| Modules d’extension E/S logiques (2 entrées et 2 sorties) | — | — | ü |
|
Modules à sortie de relais extensibles (2 entrées logiques et 2 sorties de relais) |
— | — | ü |
Enregistrement de données
|
— | — | ü |
| Rétroinstallation
Permet de configurer des interfaces de communication des données plus anciennes. |
— | ü | ü |
| Instantané | — | ü | ü |
| Multitarif | — | — | ü |
|
Réinitialisation automatique * |
— | ü | ü |